Discontinued

Extech DV20

交流电压笔/照明灯

Extech DV20 是一款便携式非接触式电压笔,用于在测试前对带电导线进行快速电压检查。该探测器的其他特点包括用于照亮光线昏暗区域的 LED 照明灯、坚固的双模塑外壳,以及具有 CAT III-600V 安全等级。专为 50/60 Hz 电路设计。附送两节 AAA 电池和用户指南。

规格

一般参数
声音/可视指示 闪烁的 LED
检测距离 <0.5cm
电压检测(非接触) 100 至 600V 交流电
自带照明灯
频带宽度 50/60Hz
其他详情
保修 2 年
安全等级 CATIII - 600V
电源 2 节 AAA (1.5V) 电池
认证 CE、UL

资源和支持

Certification

Extech DV20 Declaration of Conformity

User Manual

Extech DV20 User Manual

Datasheet

Extech DV20 Datasheet

Datasheet

Extech EA10 EA15 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.