Discontinued

Extech DV40

交流电压笔 + 红外测温仪

在测试之前,先快速检查是否有带电导线。适合嵌入插座内或者通过电线绝缘测试。DV40 型将 50 至 1000 伏宽范围 CAT III-1000V 电压笔与可以以非接触的方式测量 -30°C 至 230°C 的表面温度,并显示在内置 LCD 显示屏上的红外测温仪结合为一体。距离系数比为 1:1。含 3 粒 LR44 电池。

规格

一般参数
发射率 0.95(固定)
声音/可视指示 闪烁的 LED
检测距离 <2.5cm
温度[红外] -30 至 230 °C
温度(红外)基本精度 ±读数的 2% 或 ±2 ̊C(高于 25°C);±3 ̊C(低于 25°C);±4 ̊C(低于 -22°C)
温度(红外)最大分辨率 0.1°F/°C; 1°F/°C
电压检测(非接触) 50 至 1000VAC
距离系数比 1:1
频带宽度 50/60Hz
其他详情
保修 2 年
安全等级 CATIII - 1000V
尺寸 159 × 25mm
电源 3 粒 LR44 (1.5V) 电池
认证 CE、ETL
重量 42g

资源和支持

Certification

Extech DV40 Declaration of Conformity

User Manual

Extech DV40 User Manual

Datasheet

Extech DV40 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.