Discontinued

Extech DV50

伸缩式交流电压笔

Extech DV50 可检测检修孔、插座、断路器和接线盒上的交流电压(6 VAC 至 1000 VAC)。伸缩式探针可延伸至 1 m 的距离。附送两粒 LR44 纽扣电池和用户指南。

规格

一般参数
声音/可视指示 蜂鸣器,闪烁的 LED
灵敏度调整
电压检测(非接触) 6 至 1000V 交流
频带宽度 50/60Hz
其他详情
保修 1 年
安全等级 CAT III-1000V、CAT IV-600V
尺寸 195 × 62 × 30 mm
电源 2 粒 LR44 (1.5V) 纽扣电池
重量 148g

资源和支持

User Manual

Extech DV50 User Manual

Datasheet

Extech DV50 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.