Extech EA11A

EasyView™ K 型单通道输入测温仪

Product Variations

EA11A 是一款 easyview K 型单通道输入测温仪。该手持式测温仪的温度范围(K 型)为 -50 至 1300°C。配备双显示液晶屏,可手动存储/调取最多 150 个读数,并具有最小值/最大值/平均值模式的功能。包含 6 节 AAA 电池、常用细珠 K 型热电偶探头和保护套。

规格

一般参数
内存 可手动存储/调取最多 150 个读数
温度(K 型)最大分辨率 -50 至 1300 °C
温度(N 型) ±(读数的 0.3% + 1°C)
温度(N 型)基本精度 0.1°/1°
其他详情
保修 2 年
尺寸 150 × 72 × 35mm
电源 6 节 AAA (1.5V) 电池
认证 EA11A-NIST_S:CE、NIST
EA11A_S:CE
重量 235g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.