Extech EA15

EasyView™ 双通道输入温度数据记录仪

Product Variations

EA15 是一款 EasyView 双通道输入温度数据记录仪,可测量 -200 至 1360 摄氏度的温度。带计时器功能,可显示运行时间,以及获得最小/最大测量读数的时间。可记录最大/最小读数,以供今后调用。内置的数据记录仪最多可存储 8800 个数据集。配有内置支架、保护皮套、两个细珠 K 型热电偶探头和电池。

规格

一般参数
温度[K型] 0.1°
温度[红外] ±读数的 0.05% (+0.75 °C)
温度(E 型)基本精度 -150 至 870 °C
温度(E 型)最大分辨率 ±读数的 0.05% (+0.75 °C)
温度(J 型) 0.1°
温度(J 型)基本精度 -150 至 1090 °C
温度(J 型)最大分辨率 ±读数的 0.05% (+0.75 °C)
温度(K 型)基本精度 0.1°
温度(K 型)最大分辨率 -150 至 1370 °C
温度(N 型) ±读数的 0.05% (+0.75 °C)
温度(N 型)基本精度 0.1°
温度(N 型)最大分辨率 -150 至 1300 °C
温度(R 型) ±读数的 0.05% (+0.75 °C)
温度(R 型)基本精度 0.1°
温度(R 型)最大分辨率 2 至 1767 °C
温度(S 型) ±读数的 0.05% (+2 °C)
温度(S 型)基本精度 0.1°
温度(S 型)最大分辨率 2 至 1767 °C
温度(T 型) ±读数的 0.05% (+2 °C)
温度(T 型)基本精度 0.1°
温度(T 型)最大分辨率 -150 至 400 °C
其他详情
保修 2 年
尺寸 152 × 72 × 37 mm
电源 6 节 AAA (1.5V) 电池
认证 EA15-NIST_S:CE、NIST
EA15_S:CE
重量 235g

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech EA15 Software

您必须登录才能下载文件。

Export Restrictions