Extech EA30

EasyView™ 宽量程光照度计

Product Variations

EA30 光照度计采用紧凑而坚固的设计,并配有大尺寸显示屏。多个范围很宽的量程:40,000Fc 4 个量程,400,000Lux,5 个量程。具有数据保持功能,可以将读数固定在显示屏上,以及最小/最大读数。归零功能、余弦和色彩校正测量。低电量和超量程提示。具有自动关机功能,可节省电池使用寿命。该仪表采用带 3 英尺卷缆的精密硅光电二极管传感器,便于存放。配有内置支架、带保护盖的远程传感器、保护套、6 节 AAA 电池。

规格

一般参数
余弦和色彩校正
照度 (Lux) 40、400、4000、40,000、400,000 勒克斯
照度 (Lux) 基本精度 ±读数的 3% + 满量程的 0.5%
照度 (Lux) 最大分辨率 1Lux
照度(英尺烛光) 40、400、4000、40,000Fc
照度(英尺烛光)基本精度 ±读数的 3% + 满量程的 0.5%
照度(英尺烛光)最大分辨率 0.01Fc
其他详情
保修 2 年
尺寸 150 × 72 × 33mm
电源 6 节 AAA (1.5V) 电池
认证 EA30-NIST_S:CE、NIST
EA30_S:CE
重量 235g

Export Restrictions