Extech EC170

盐度/温度计

EC170 是一款采用防水设计 (IP65) 的盐度计。可以测量水产业、环境研究、地下水、锦鲤池塘、灌溉用水、饮用水和其它应用中的盐度。采用高精度、多量程传感器并具有自动关机功能(可停用)。包含两个量程的自动量程。具有数据保持、自动关机和电池低电量提示功能。配有盐度传感器、传感器保护盖和 4 粒 LR44 纽扣电池。

规格

一般参数
温度(接触) 0 至 50°C
温度(接触)基本精度 ±1°C
温度(接触)最大分辨率 0.1°C
盐度 0 至 10.00ppt、10.1 至 70.0ppt
盐度基本精度 ±2% 满量程
盐度最大分辨率 0.01ppt、0.1ppt
其他详情
IP防护等级 IP65
保修 2 年
尺寸 32 × 165 × 35mm
电源 4 粒 LR44 (1.5V) 纽扣电池
认证 CE
重量 110g

Resources & Support

User Manual

Extech EC170 用户手册

Export Restrictions