Discontinued

Extech EC410

ExStik® 电导率/TDS/盐度套装

This product is discontinued.

We recommend the Extech EC510 as a great replacement.

Extech EC510

防水 ExStik

View Product

Need support with the Extech EC410? Check out our support resources below.

EC410 套装包括 EC400 ExStik® 电导率/TDS/盐度温度计,带传感器、保护盖、三瓶校准标准液(每瓶 30mL)、加重型底座、3 个带盖塑料取样量杯、四粒 3V CR-2032 电池、1.2 m 颈带和便携箱。此款仪表是自动量程仪表,可提供从自来水到废水和任何水溶液的 3 种测量量程。每 1 °C 2% 的自动温度补偿。数据保持、自动关机和电池电量不足指示。内部存储器最多可存储 25 个标记读数,便于调取。

此款仪表是自动量程仪表,可提供从自来水到废水和任何水溶液的 3 种测量量程
可以将电导率与 TDS 的比率系数调节为 0.4 至 1.0,方便计算TDS 值
包含带传感器的 EC400 仪表、3 评校准标准液、加重型底座、3 个塑料取样量杯、电池和便携箱

规格

一般参数
TDS 0 至 99.9ppm(mg/L)、100 至 999ppm(mg/L)、1.00 至 9.99ppt(g/L)
TDS 基本精度 ±2% FS
TDS 最大分辨率 0.1ppm(mg/L)、1ppm(mg/L)、0.01ppt(g/L)
温度(接触) 0° 至 65°C
温度(接触)基本精度 ±1°C
温度(接触)最大分辨率 0.1°
电导率 0 至 199.9µS/cm、200 至 1999µS/cm、2.00 至 19.99mS/cm
电导率基本精度 ±2% FS
电导率最大分辨率 0.1µS/cm、1µS/cm、0.01mS/cm
盐度 0 至 99.9ppm(mg/L)、100 至 999ppm(mg/L)、1.00 至 9.99ppt(g/L)
盐度基本精度 ±2% FS
盐度最大分辨率 0.1ppm(mg/L)、1ppm(mg/L)、0.01ppt(g/L)
其他详情
IP防护等级 IP57
保修 1 年
尺寸 35.6 × 172.7 × 40.6mm
电源 4 粒 CR-2032 (3V) 纽扣电池
认证 CE
重量 110g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.