Extech EC500:ExStik® II 防水 pH/电导仪

ExStik® II 防水 pH/电导仪

EC500 是一款电导率/TDS/温度测定仪。可以用一个电极测量 5 个参数,包括电导率、TDS、盐度、pH 值和温度。具有模拟量条形图,可显示趋势。配有存储器,可保存 25 个标记读数。防水型仪表,配有高精度多量程传感器。具有自动关机功能(可停用)。配有仪表和电极、保护盖、取样量杯、四粒 3V CR-2032 电池和 1.2m 颈带。

规格

一般参数
pH 0.00 至 14.00pH
pH 值基本精度 ±0.01pH
pH 值最大分辨率 0.01pH
TDS 0 至 99.9ppm(mg/L)、100 至 999ppm(mg/L)、1.00 至 9.99ppt
TDS 基本精度 ±2% 满量程
TDS 最大分辨率 0.1ppm (mg/L)
内存 25 个数据集
温度(接触) -5 至 90°C
温度(接触)基本精度 1°C
温度(接触)最大分辨率 0.1°C
电导率 0 至 199µS/cm、200 至 1999µS/cm、2.00 至 19.99mS/cm
电导率基本精度 ±2% 满量程
电导率最大分辨率 0.1µS/cm
其他详情
IP防护等级 IP57
保修 2 年
尺寸 35.6 × 172.7 × 40.6mm
电源 4 粒 CR-2032 (3V) 电池
认证 CE
重量 110g

Resources & Support

User Manual

Extech EC500 手册

Export Restrictions