全新 iXX 系列:利用应用程序驱动的智能技术革新热检测
利用FLIR Scout Pro曝光周围环境
借助FLIR G系列无缝定位和记录气体排放
温度探针
Extech EN100-TP 是一种温度探针,能够测量 -10°C 至 100°C 的温度。
Select your preferred country and language from the options below to access the appropriate version of our website.