Discontinued

Extech ET60

电压和导通测试表

这款易用的电压测试仪配有 7 挡 LED 指示灯,可快速显示所测量的交流和直流电压的范围。当检测到电压 >85 V 时,该仪表会振动。其内置的非接触式电压笔功能可轻松检测 90 至 1000 V(交流)的带电电压。交流的频率带宽为 45 至 66 Hz。其功能包括用声光警报指示导通性。采用明亮的内置照明灯和坚固的双模塑外壳设计,集成了测试引线。

规格

一般参数
声音/可视指示 蜂鸣器,闪烁的 LED
导通性
电压检测(接触) 24、120、208、240、277、480、600V AC;6、12、24、36、48、110、220V DC
电压检测(非接触) 90 至 1000V(交流)
自带照明灯
频带宽度 45 至 66Hz
其他详情
保修 2 年
安全等级 CATIII - 60V
电源 2 节 AAA (1.5V) 电池
认证 ETL

资源和支持

User Manual

Extech ET60 User Manual

Datasheet

Extech ETxx Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.