EV-KIT-2

FLIR EV-KIT-2 EV 充电器测试套件,带 EV45-T2、DM286 和测试引线

FLIR EV-KIT-2 EV 充电器测试适配器配有内置 IEC 62196-2 2 型插头,是 2 型充电站或交流壁式连接器的理想选择。专为 1 级和 2 级电动汽车交流充电站 (EVSE) 而设计,非常适合住宅和商业用途。测试剩余电流装置 (RCD),验证电动汽车充电器的最大电流输出,并测量充电电压和频率,以确保性能和安全性。然后使用随附的 FLIR DM286 IGM 万用表完成诊断工作流程,从而获得全套解决方案。DM286 中的蓝牙® FLIR METERLiNK® 技术允许您无线连接到移动设备上的 METERLiNK 应用程序,从而实现即时文档记录、报告和结果共享。

测试保护性接地(PE)、电线、剩余电流装置(RCD),并验证电动汽车充电器的最大电流输出
专为 2 型设计,与 1 型兼容 — 包括一个紧凑型 1 型到 2 型转换器
带彩色 LCD 显示屏的全面 EV 充电器状态指示
使用随附的 FLIR DM286 数字万用表精确测量充电电压和频率,该数字万用表采用 METERLiNK® 技术

规格

Highlighted
安全等级
常规
标配 EV45-T2 (www.flir.com/EV45-T2)
DM286 万用表 (www.flir.com/DM286)
环境与认证
保修 3 年有限保修
https://www.flir.cn/testwarranty

资源和支持

Datasheet

FLIR EV KIT-2 数据表

Brochure

您需要测量什么?FLIR WDYNTM 产品手册