FLIR EV45-T2

带 2 型插头和 1 型转换器的 EV 充电器测试适配器

FLIR EV45-T2 EV 充电器测试适配器配有内置 IEC 62196-2 2 型插头,是 2 型充电站或交流壁式连接器的理想选择。专为 1 级和 2 级电动汽车交流充电站 (EVSE) 而设计,非常适合住宅和商业用途。确保 EV 充电站的安全性:检查保护性接地 (PE) 和电线,测试充电电流中断装置 (CCID) 以确保电气安全,验证 EV 充电器最大电流输出、输出充电电压和频率以进行进一步的性能和安全检查,并且可选择使用 FLIR DM286 IGM 万用表以获得全面的套件解决方案。DM286 中的蓝牙® FLIR METERLiNK® 技术允许您无线连接到移动设备上的 METERLiNK® 应用程序,从而实现即时文档记录、报告和结果共享。

测试保护性接地(PE)、电线、剩余电流装置(RCD),并验证电动汽车充电器的最大电流输出
专为 2 型设计,与 1 型兼容 — 包括一个 1 型到 2 型转换器
带彩色 LCD 显示屏的全面 EV 充电器状态指示
使用可选配的 FLIR DM286 数字万用表精确测量充电电压和频率,该数字万用表具有 METERLiNK® 连接功能

规格

Highlighted
安全等级 CAT II-300 V,IEC 61010-1
测量与分析
CP Error (E state) Simulation 通过/故障(CP 信号短路到接地端 PE)
CP State Simulation A(断开连接)、B(已连接)、C(正在充电)、D(正在充电且有通风)、E(错误)
PE Error Simulation 通过/故障(PE 导体中断)
PE Pre-Test 通过/故障(PE 导体和触摸传感器之间 >50 V AC/DC)
PP State Simulation 开路,13 A,20 A,32 A,63 A
RCD/CCID Trip Test 通过/故障(跳闸后测试 RCD/CCID 激活)
Voltage Phase Indication L1,L2,L3
输入类型 测量端子:L1, L2, L3、N、PE 输出仅用于测试目的:最大 250 V
(单相)/ 430 V(三相),50 / 60 Hz,CAT II 300 V,最大 10 A
通讯与数据存储
输出 (可选)DM286:交流电压与频率测量的 CP 状态 C/D
(可选)IM75-2:EV 电缆绝缘测试的 CP 状态 B
连接器类型 T2(内置),1 型(包括转换器)
电源
电池寿命 约 100 小时,含碱性电池
电池类型 4 节 AA 碱性电池
常规
尺寸(长×宽×高) 237 mm × 65 mm × 56 mm
标配 适用于 1 型的 EV45-T2
转换器
便携袋
测试引线
4 节 AA 电池
用户手册
环境与认证
Operating Ambient Temperature and Relative Humidity (RH) -10 °C 至 30 °C,<85% RH
30°C 至 40°C,<75% RH
40°C 至 50°C,<45% RH
保修 3 年有限保修
https://www.flir.cn/testwarranty
存储温度和相对湿度[RH] -20°C 至 60°C,0 至 80% RH(不使用电池)
安全等级 CAT II-300 V,IEC 61010-1
工作高度 2000 m
电磁兼容性(EMC) EN61326-1
认证 ETL、CE、RCM

附件

资源和支持

Datasheet

FLIR EV45-T2 数据表

Quick Start Guide

FLIR EV45 快速入门指南

User Manual

FLIR EV45 充电器测试适配器用户手册

Brochure

您需要测量什么?FLIR WDYNTM 产品手册