Discontinued

Extech EX363

11 功能真有效值万用表

Extech EX363 是一款紧凑型 HVAC 真有效值万用表,内置非接触式电压笔。它能以极高的精度测量真有效值,其低阻抗 (LoZ) 模式可避免由虚电压引起的错误读数,具有 0.5% 的基本精度、1000 V 的交流/直流电压范围,以及最高 40 MΩ 的电阻。该设备配有导通蜂鸣器,带可视警报,具有智能数据保持和峰值保持、自动关机(可停用)、用于电容零的相对模式,以及偏移调整功能。此外,EX363 具有 µA 功能,在 HVAC 火焰杆测量、-40°C 至 394°C 范围内的 K 型热电偶温度测量,以及频率和电容测量方面表现优异。配有测试引线、9 V 电池、带倾斜支座的皮套、通用细珠热电偶探头,并内置磁铁。

规格

一般参数
二极管测试
交流电压 0.1mV 至 1000V
交流电流 600µA
导通性
温度(K 型)最大分辨率 -40 至 394°C
电容 1nF 至 10mF
电阻 0.1Ω 至 40MΩ
直流电压 0.1mV 至 1000V
直流电压基本精度 0.5%
直流电流 600µA
真有效值
非接触式试电笔 (NCV)
频率 0.01Hz 至 100kHz
其他详情
保修 3 年
安全等级 CATIV - 600V
尺寸 164 × 82 × 44mm
电源 1 节 9V 电池
认证 CE、UL
重量 450g

资源和支持

Datasheet

Extech EX36x Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.