Discontinued

Extech EX505

11 功能重载真有效值工业级数字万用表

This product is discontinued.

We recommend the Extech EX505A as a great replacement.

Extech EX505A

耐用型真有效值工业级数字万用表

View Product

Need support with the Extech EX505? Check out our support resources below.

这款重载真有效值工业级数字万用表可测量交流/直流电压 (1000V) 和电流 (10A)、电阻(40 兆欧)、电容(100 微法)、双灵敏度频率(电气:1kHz,电子:10MHz)和 K 型温度(-20 至 750 摄氏度)。它采用 4,000 计数的背光液晶显示屏,基本精度 0.5%,带相对/数据保持和自动关机(可停用)功能。配有测试引线、磁性挂带、细珠 K 型热电偶探头、便携箱和 9V 电池。

规格

一般参数
二极管测试
交流电压 0.1mV 至 1000V
交流电流 0.1µA 至 10A
占空比 0.1 至 99.9%
导通性
温度(K 型)最大分辨率 -20 至 750°C
电容 0.01nF 至 100µF
电阻 0.1Ω 至 40MΩ
直流电压 0.1mV 至 1000V
直流电流 0.1µA 至 10A
真有效值
频率 电气参数:5Hz 至 1kHz,电子参数:0.001Hz 至 10MHz
其他详情
IP防护等级 IP67
保修 3 年
安全等级 CAT III-1000V、CAT IV-600V
尺寸 184 × 83 × 57mm
显示屏 4000 计数段 LCD 显示屏
电源 1 节 9V 电池
认证 CE、UL、NIST
重量 349g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.