Discontinued

Extech EX520

11 大功能工业级耐用真有效值数字万用表

该仪表采用的坚固耐用的双模塑外壳达到 IP67 级(防水和防尘),为承受恶劣环境和使用而设计,并经过了 183cm 的跌落测试。大尺寸带照明液晶显示屏可显示 4 位读数(可达 6,000 个计数)。EX520 可提供各种必备的测量。该仪表具有 0.09% 的精度和 CAT IV 600 伏安全等级,即使在室外布线时也能保护用户。产品含 3 年保修、双模塑测试引线、9V 电池、磁性挂带、温度探针和便携箱。

规格

一般参数
二极管测试 2.8V
交流电压 1mV 至 1000V
交流电流 0.1µA 至 20A
占空比 0.1 至 99.9%
导通性
温度(K 型)最大分辨率 -20 至 750°C
电容 0.01nF 至 1000µF
电阻 0.1Ω 至 40MΩ
直流电压 0.1mV 至 1000V
直流电流 0.1µA 至 20A
真有效值
频率 电气参数:10Hz 至 400Hz,电子参数:0.001Hz 至 40MHz
其他详情
IP防护等级 IP67
保修 3 年
安全等级 CAT III-1000V、CAT IV-600V
尺寸 184 × 83 × 57mm
显示屏 6000 计数段液晶显示屏
电源 1 节 9V 电池
认证 CE、UL、NIST
重量 349g

资源和支持

User Manual

Extech EX520 User Manual GB

User Manual

Extech EX520 User Manual

Certification

Extech EX520 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX5xx Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.