Discontinued

Extech EX622

400A 双通道输入交流钳形表 + 非接触式电压 + 红外测温仪

This product is discontinued.

We recommend the Extech EX623A as a great replacement.

Extech EX623A

600A 双通道输入钳形表,带红外测温仪和非接触式电压 (NCV) 检测器

View Product

Need support with the Extech EX622? Check out our support resources below.

Extech EX622 双通道输入交流钳形表采用双热电偶输入,以测量 T1、T2,并可进行 T1-T2 差温测量,并配备了用于定位热点的内置红外测温仪(带激光指示器)和非接触式电压笔。其他功能包括用于火焰杆测量的直流微安功能、2.8 伏的二极管开路电压、数据保持和快速峰值保持功能,并且可以测量最高 40mF 的电容。配有测试引线、9V 电池、两个细珠 K 型热电偶温度探针和便携箱。

规格

一般参数
二极管测试 < 2.8V
交流电压 600V
交流电压最大分辨率 0.1mV
交流电流 400.0A
交流电流基本精度 ±1.5%
交流电流最大分辨率 10mA
占空比 0.5 至 99.0%
温度(K 型)最大分辨率 -50 至 1,000°C
温度(红外)基本精度 -50 至 270°C
电容 10pF 至 40,000µF
电容最大分辨率 0.01nF
电阻 40.000MΩ
电阻最大分辨率 0.01Ω
直流微电流 4000µA
直流微电流最大分辨率 0.01µA
直流电压 600V
直流电压最大分辨率 0.01mV
真有效值
钳口尺寸 32mm,最大 500MCM 的导体
非接触式试电笔 (NCV)
频率 40MHz
频率最大分辨率 0.001Hz
其他详情
保修 2 年
安全等级 CAT III-6000V
尺寸 229 × 80 × 49mm
电源 1 节 9V 电池
认证 CE
重量 303g

资源和支持

User Manual

Extech EX622 手册

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.