Discontinued

Extech EX650

600A 真有效值交流/直流钳形表 + 非接触式电压笔

This product is discontinued.

We recommend the Extech EX655 as a great replacement.

Extech EX655

600A 真有效值交流/直流钳形表 + 非接触式电压笔

View Product

Need support with the Extech EX650? Check out our support resources below.

Extech EX650 是一款 600A 真有效值交流钳形表。该产品还可测量交流/直流电压、电阻、电容,进行导通性/二极管测试,并配有非接触式电压笔。EX650 的钳口尺寸为 3cm,最大可容纳 350 MCM 的导体。该仪表还采用 6000 计数的背光液晶显示屏,带数据保持、最小值/最大值、相对功能、自动关机和方便的 LED 工作灯。配有测试引线和 3 节 AAA 电池。

规格

一般参数
二极管测试
交流微电流 600µA
交流微电流最大分辨率 0.1µA
交流电压 750V
交流电压基本精度 读数的 ±1.2%
交流电压最大分辨率 1mV
交流电流 6A、60A、600A
交流电流基本精度 读数的 ±2.5%
交流电流最大分辨率 0.001A
导通性
电容 60mF
电容最大分辨率 0.01nF
电阻 60MΩ
电阻最大分辨率 0.1Ω
直流微电流 600µA
直流微电流最大分辨率 0.1µA
直流电压 1000V
直流电压基本精度 读数的 ±0.8%
直流电压最大分辨率 0.1mV
真有效值
钳口尺寸 30mm,最高 350MCM 的导体
非接触式试电笔 (NCV) 100 至 1000VAC
其他详情
保修 3 年
安全等级 CATIII - 600V、CATII - 1000V
尺寸 228 × 77 × 41mm
电源 3 节 AAA (1.5V) 电池
认证 CE、UL、NIST
重量 265g

资源和支持

User Manual

Extech EX650 Series 手册

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.