Discontinued

Extech EX710

800A 交流钳形表

Extech EX710 800 A 交流钳形表是各行各业的技术人员和房主的有效选择,这是一款价格实惠、电流性能出色的全功能数字钳形表。其符合人体工学设计的双模塑外壳可改善抓握效果,方便单手操作。EX710 可测量交流电流、交流/直流电压、频率、电阻、电容、二极管和导通性。其大尺寸背光 LED 显示屏便于查看读数。EX710 可测量高达 800 A 的交流电流,最大分辨率为 0.01 A。其大尺寸 30 mm 圆形钳口可容纳高达 500 MCM 的电缆。一毫秒的快速响应,足以发现可能使断路器跳闸或熔断保险丝的瞬态。EX710 配有测试引线、电池、皮带保护套、便携箱和用户手册。该仪表由厂家提供一年的零件和人工有限质保。

规格

一般参数
二极管测试 是
交流电压 0.1mV 至 600V
交流电压基本精度 ±1.8%
交流电流 0.01 至 800A
交流电流基本精度 ±2.8%
导通性 是
浪涌电流 是
电容 0.001nF 至 40,000µF
电阻 0.1 至 40MΩ
直流电压 0.1mV 至 600V
直流电压基本精度 ±1.5%
钳口尺寸 30mm,高达 500MCM 的导体
频率 0.001 至 4kHz
频率基本精度 ±1.5%
其他详情
保修 2 年
安全等级 CATIII - 600V
尺寸 229 × 80 × 49mm
电源 1 节 9V 电池
认证 CE、UL
重量 303g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.