Discontinued

Extech EX830

1000A 真有效值交流/直流钳形表 + 红外测温仪

This product is discontinued.

We recommend the Extech EX840A as a great replacement.

Extech EX840A

1000 A 数字钳形表(内置红外测温仪)

View Product

Need support with the Extech EX830? Check out our support resources below.

EX830 钳形表采用独特的内置非接触式红外测温仪,带激光指示器,可监测温度并定位电机和电气设备上的热点。4000 计数的大尺寸液晶显示屏带明亮的背光,可让您在昏暗的光线下查看读数。符合人体工学设计的双模塑外壳可改善单手操作的抓握效果。直径 43 mm 的钳口最大可容纳 750MCM 的导体。除了交流/直流电流外,还可测量交流/直流电压、电阻、温度、电容和频率。具有以下功能:二极管测试、导通蜂鸣器、最小值/最大值、数据保持、自动关机,以及可采集浪涌电流和瞬态值的快速峰值保持功能。配有测试引线、9V 电池、细珠 K 型热电偶探头(-20 至 250°C)和皮带保护套。

规格

一般参数
二极管测试
交流电压 0.1mV 至 600V
交流电压基本精度 1.5%
交流电流 0.1 至 1000A
交流电流基本精度 2.5%
导通性
浪涌电流
温度(K 型)最大分辨率 -20 至 760C
温度(N 型) (计数的 3% +5C)
温度(红外)基本精度 -50 至 270C
温度(红外)最大分辨率 读数的 2.0% 或 2C
电容 0.001nF 至 40,000F
电阻 0.1 至 40M
直流电压 0.1mV 至 600V
直流电压基本精度 1.5%
直流电流 0.1 至 1000A
直流电流基本精度 2.5%
真有效值
钳口尺寸 43mm,最大 750MCM 或两根 500MCM 的导体
频率 0.001kHz 至 4kHz
频率基本精度 1.5%
其他详情
保修 2 年
安全等级 CATIII - 600V
尺寸 270 × 110 × 50mm
电源 1 节 9V 电池
认证 CE、UL、NIST(仅限于某些功能)
重量 386g

资源和支持

User Manual

Extech EX830 手册

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.