Discontinued

Extech EX840

1000A 交流/直流真有效值钳形表/数字万用表 + 红外测温仪

这款 CAT IV 级真有效值钳形表采用内置红外测温仪和激光指示器,可以非接触方式测量 -50 至 270 °C 的表面温度。钳形表可测量最高 1000A 的交流电流,最大分辨率为 0.1A。4.3 英寸的钳口最大可容纳 750MCM 的导体。峰值保持功能可采集电机浪涌电流和其他浪涌值。具有数据保持和自动关机功能。其他功能包括交流/直流电压、电阻、K 型热电偶、电容和频率。配有测试引线、细珠 K 型热电偶探头、9V 电池和便携箱。

规格

一般参数
二极管测试
交流电压 0.1mV 至 1000V
交流电压基本精度 1.5%
交流电流 0.1 至 1000A
交流电流基本精度 2.8%
导通性
浪涌电流
温度(K 型)最大分辨率 -20 至 760C
温度(N 型) (计数的 3% +5C)
温度(红外)基本精度 -50 至 270C
温度(红外)最大分辨率 读数的 2.0% 或 2C
电容 0.001nF 至 40,000F
电阻 0.1 至 40M
直流电压 0.1mV 至 1000V
直流电压基本精度 2.8%
直流电流 0.1 至 1000A
直流电流基本精度 2.8%
真有效值
钳口尺寸 43mm,最大 750MCM 或两根 500MCM 的导体
频率 0.001kHz 至 4kHz
频率基本精度 1.5%
其他详情
保修 3 年
安全等级 CATIII - 1000V、CETIV- 600V
尺寸 270 × 110 × 50mm
电源 1 节 9V 电池
认证 CE、ETL、NIST(仅限于某些功能)
重量 386g

资源和支持

User Manual

Extech EX840 User Manual

Certification

Extech EX840 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX840 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.