Discontinued

FLIR FC-Series R (Automation)

固定安装式网络红外热像仪

FC-R系列内置非接触式温度测量技术,可用于火灾探测、安防、变电站热监控、废物处置和贵重设备。FLIR FC-R系列热像仪将一流的图像细节优质和内置视频分析器相结合,提供可靠的检测性能。提供灵活的报警选项,可通过电子邮件、网页、手机应用、边缘图像存储、数字输出或VMS事件通知发出报警。

可靠的网络化解决方案
该系统内置强大的分析工具,能够区分人员和车辆。
FLIR FC-R系列可将温度数据和报警集成到多种外部监测和控制系统中。
能与大多数视频管理系统共同操作,并且可通过网页界面、FSM PC应用或移动应用进行配置。

规格

Highlighted
Network APIs Nexus SDK,用于综合系统控制与集成,Nexus CGI,用于http命令接口ONVIF Profile S
IP Rating IP66 & IP67
Dimensions [L x W x H] 9.2×4.6×4.1英寸(不带遮阳罩) 10.8×5.4×4.4英寸(带遮阳罩)
Effective Resolution 307.2
Field of View 32°× 26°(FC-632R;19 mm)
Measurement Accuracy ±5°C或读数的±5%
通讯与数据存储
Composite Video NTSC or PAL 支持;带IP和模拟视频的混合式系统
Ethernet 支持
External Analytics Compatible 支持
Network APIs Nexus SDK,用于综合系统控制与集成,Nexus CGI,用于http命令接口ONVIF Profile S
Video Over Ethernet 两个独立的H.264信道,MPEG-4 & M-JPEG(完整细节详见官网)
成像与光学
Array Format [NTSC] 640×480
Detector Type 长寿命,非制冷型氧化钒(VOx)微测辐射热计
Effective Resolution 307.2
Field of View 32°× 26°(FC-632R;19 mm)
Focus Range 消热,固定
Image Uniformity Optimization 自动平场校正(FFC) 热敏和临时触发器
Pixel Pitch 17µm
Screen EST Mode No
Spectral Range 7.5µm至13.5µm
Streaming Resolutions D1:720×576,4CIF:704×576,Native:640x512,Q-Native:320×256,CIF:352×288,QCIF:176×144
Thermal AGC Modes 自动AGC、手动AGC、平台直方图均衡AGC、线性AGC、自动动态细节增强(DDE)、最大增益设置
Thermal AGC Region of Interest 默认、预设置和用户自定义,确保获得侦测物体的最优图像质量。
Zoom 连续电子变焦,最大4X变焦
测量与分析
Measurement Accuracy ±5°C或读数的±5%
Measurement Range -10°C至110°C
常规
Dimensions [L x W x H] 9.2×4.6×4.1英寸(不带遮阳罩) 10.8×5.4×4.4英寸(带遮阳罩)
Weight 1.8 kg(不带遮阳罩),2.2 kg(带遮阳罩)
环境与认证
Humidity 0-95% 相对湿度
IP Rating IP66 & IP67
Operating Temperature Range -50°C至70°C(连续工作) -40°C至70°C(冷启动)
Shock MIL-STD-810F “运输”
Storage Temperature Range -55°C至85°C
Vibe IEC 60068-2-27
电源
Input Voltage 11-44 VDC(不带镜头加热器),16-44 VDC(带镜头加热器),14-32 VAC(不带镜头加热器),16-32 VAC(带镜头加热器),PoE(IEEE 802.3af-2003),PoE+(IEEE 802.3at-2009)
Power Consumption 24 VDC 5 W 标称,21 W 峰值(带加热器),24 VAC,8 VA 标称,29 VA 峰值(带加热器),认证,FCC第15部分,子部分B,B级,CE:EN 55022 B级
Surge Immunity on AC Power Lines EN 55024:2010和55022:在交流辅助电源线上2010至4.0kV
Surge Immunity on Signal Lines EN 55024:2010和55022:2010至4.0kV

Resources & Support

Datasheet

FLIR Elara FC-Series R [Automation] Datasheet

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.