FCB-Series AI

AI分析热像仪

Product Variations

FCB 系列 AI 热成像安防摄像机能将杂乱无章的现场转化为清晰、可靠的画面,让您的团队能够据此快速响应。凭借行业领先的热灵敏度 (<20 mK),它通过雾、滴水和夜间眩光使物体可视化,因此在堆叠的容器之间滑倒或沿着黑暗的校园围栏线行走的人不会在阴影中消失。板载 AI 分析可将人和车辆与摇曳的树木或镜头上的雨水区分开来,从而减少当前淹没 VMS 的有害警报。支持 Nexus 的地理定位和 PTZ 切换使操作员能够点击目标并在角落、围栏或建筑物之间跟随目标,而灵活的镜头选项和 IP67 外壳则可轻松覆盖尴尬的堆场布局、装载舱和远程安装。
该相机专为真实现场而非实验室条件而设计。

Flir Nexus 的优势

通过 Flir Nexus 实现跨广域的无缝地理跟踪目标,Flir Nexus 是一种专有通信协议,有助于弥合 FCB 系列 AI、其他安防相机、雷达设备及其监控系统之间的差距。Nexus 可以实现无缝协同,超越单一设备的视野限制,持续追踪目标。

网络安全和 NDAA 合规

我们非常注重您的数据安全,正如您注重现场安全一样。FCB 系列 AI 相机是关键基础设施和政府应用网络强化安全系统的理想选择。Flir 将网络安全考虑因素纳入开发流程,进行内部和外部漏洞测试、严格的代码审核并采用严格的 IT 协议,确保满足《国防授权法》(NDAA) 合规标准。

• 深度学习分析经过培训,可锁定人类和车辆移动。
•减少挥舞树叶或雨水的误报。
•当有人爬上围栏时,安全团队会看到警报,而不是浪费时间清除无休止的错误警报。
• 行业领先的热灵敏度 (<20 mK) 显示标准热像仪和可见光相机所缺少的细微温差。
•在停放的车辆、雾霾堆场或校园边界之间可见清晰的热轮廓。
•操作员可以自信地检测和响应。
• 五种镜头选项(18° 至 50° FOV)和宽广的查看功能让您能够覆盖长栅栏线、仓库周围的狭窄角落和不规则的建筑布局,而不会留下盲点。
•支持 Nexus 的地理位置和 PTZ 切换意味着在远程登机口发现的入侵者可以立即移交给 PTZ 进行近距离跟踪。
•坚固耐用的 IP67 相机,可在偏远的能源站点和繁忙的工业场中承受灰尘、热量和雨水。
Product showcase image

规格

Analytics
Cybersecurity 密码保护、密码策略实施、IP 过滤、IEEE 802.1X、摘要身份验证、CA 和自签名证书、防火墙
合规性与认证
合规性 CB 方案 IEC 62368-1:2018,符合 IEC62368-1:2020+A112020
环境
De-Icing\Defogging • 去雾:是,内置加热器
• 除冰:否"
IP防护等级(防尘防水) IP67,NEMA 4X
存储温度范围 -50°C to 85°C (-58°F to 185°F)
工作温度范围 -40°C to 60°C/-40°F to 140°F (冷启动)
抗撞击 IK10
湿度 0-95% 相对湿度
电磁兼容性(EMC) CE 认证(EN 55032 和 EN 55035)、EN 61000-6-3、EN 50130-4、FCC 第 15 部分(B 子部分,A 类)、RoHS、WEEE、UKCA、ICES-003、AS/NSZ CISPR 32
运输振动 ISTA 3A
常规
保修 热像仪:3 年 / 传感器:10 年
尺寸(长 x 宽 x 高) 378 &时间;96.9 &时间;85.4 mm(14.9 &时间;3.8 &时间;3.4 in)
探测器类型 长寿命、非制冷、防晒的VOx微测辐射辐射计
有效分辨率 • VGA:327,680 像素<
• QVGA:81,920 像素
输入电压 • PoE+ (802.3at),加热器关闭:6.8 W
• PoE+ (802.3at),加热器开启 (@ 100%):13.5 W
• 12 VDC,加热器关闭:7.2 W
• 12 VDC,加热器开启(@ 100%):12.4 W
• 24 VAC (VA),加热器关闭:7.0 W
• 24 VAC (VA),加热器开启 (@ 100%):12.5 W
部件编号 427-2064-20-00
重量 2.34 kg
测量与分析
分析技术特性 区域入口/入侵检测、交叉/围栏侵入、CNN 分类器
分析技术管理 基于 Web 的配置和管理;分析检测区域屏蔽、可调灵敏度、自动响应、远程 I/O 控制
系统集成
以太网 10/100/1000 IEEE 802.3,自动感应 1 ×;RJ45
兼容外部分析软件 是
控制输入/输出 1 次;干触点输入;1 次;继电器输出(额定负载:5 VDC 时 0.025 A)
支持的协议 IPv4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS,NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF Profile G/T/S
网络API NEXUS SDK, NEXUS CGI, ONVIF Profile S, G, T
视频流分辨率 •VGA: 640 × 512
•QVGA: 320 × 256
音频 1路线路输入,支持G.711 a律/μ律编码和AAC编码 + 1路线路输出
热像仪
像素间距 12 μm
光圈数 f/1.0
图像一致性优化 自动平场校正 (FFC);热触发和颞触发
波长范围 8 μm to 14μm
灵敏度 •VGA: <20 mK
•QVGA: <30 mK
热图像设置 亮度、对比度、清晰度、自动 AGC、数字细节增强 (DDE)、伽玛、智能屏幕优化
热帧频 •VGA: 30 Hz
•QVGA: 8.3 Hz
热成像AGC侦测区域[ROI] 默认、预设置和用户自定义确保获得感兴趣物体的最优图像质量
焦距 4.3 mm
视场角(FOV) 50° × 40°
调焦 消热,免调焦
阵列格式 •VGA: 640 × 512
•QVGA: 320 × 256
视频和录制
IP视频 两个独立的 H.265/H.264/MJPEG 流
本地存储 高达 2TB SD 卡(单独出售)

附件

资源和支持

视频

Intersec 2026:FCB 系列 AI 和多层安全的未来

立即观看

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Flir FCB-Series AI Firmware

您必须登录才能下载文件。

Datasheet

Flir FCB-Series AI 数据表

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.