Flir FH 系列 R 型是一款多光谱固定红外相机,集成了业界领先的热成像和 4K 可见光成像,可在早期火灾检测应用场景中快速对热点进行视觉验证。当检测到热点或温度变化时,通过连接的视频管理系统 (VMS) 将非接触式温度测量的测量值发送给操作员,以进行瞬时评估并实施响应策略。定制的计划使安保人员能够根据营业时间和季节情况灵活地启用和停用警报。将红外热点检测与智能车辆检测相结合,可以大幅度减少排气管高温的误报。

集成了高分辨率热传感器和可见光传感器,可用单个设备进行热点检测和视觉验证
通过板载视频分析检测热点和入侵目标物可做到无误报;使用内置的计划工具,根据一天中的不同时间、营业时间和季节情况进行检测
在 Flir 端到端解决方案中采用 FH 系列 R 型,或将其与首选的第三方解决方案结合使用

规格

合规性与认证
合规性 RoHS、WEEE
认证 FCC 第 15 部分(子部分 B,A 类),CE 标志
认证 IEC 62368
环境
IP防护等级(防尘防水) IP66 & IP67
存储温度范围 -50°C 至 85°C
工作温度范围 -40°C 至 70°C
抗振动 IEC 60068-2-64
抗撞击 IEC 60068-2-27
湿度 0-95% 相对湿度
常规
功耗 标称值:启用 15 W 加热器,12 VDC:启用 48 W 加热器,所有其他输入:70 W
在交流电源线上的浪涌抗扰性 EN 50130-4
在信号线上的浪涌抗扰性 EN 50130-4
尺寸(长 x 宽 x 高) 314 x 233 x 124 mm
测量与分析
分析技术特性 区域入口/入侵检测、越界/围栏入侵;自动/手动深度设置、人和车辆规则、篡改、徘徊检测、CNN 分类器
分析技术管理 基于 Web 的配置和管理、分析检测区域掩蔽、灵敏度可调、自动响应、远程 I/O 控制
测温精度 目标温度低于 100 °C:±5 °C 精度,目标温度低于 150 °C:± 5% 精度,目标温度高于 150 °C:±15% 精度*在 25°C 的环境温度下测量。极端温度下错误可能更大
测温范围 高增益模式:0°C 至 160°C 低增益模式:0°C 至 380°C
系统集成
以太网 100/1000 Mbps
以太网视频 两个独立的 H.264/H.265 或 M-JPEG 信道(4k 除外)用于可见光和热成像
兼容外部分析软件
控制输入/输出 输入:两个干警报触点 输出:两个继电器触点 24 Vac/30 Vdc 时的最大电流为 1A 可在常开和常闭之间配置
支持的协议 IPV4、HTTP、HTTPS、UPnP、DNS、NTP、RTSP、TCP、UDP、ICMP,IGMP、DHCP、ARP、IEEE 802.1X、ONVIF
网络API NEXUS® SDKNEXUS® CGIONVIF Profile S、G、T
视频流分辨率 FLIR FH-313 R、FLIR FH-324 R、FLIR FH-369 R:主视频流:热图像:QVGA (320 x 256) 可见光:4k (3840 x 2160)、1080P (1920x1080)、720P (1280x720) 和 VGA 640x480 次视频流:热图像:QVGA (320 x 256) 可见光:1080P (1920x1080)、720P (1280x720) 和 VGA 640x480
FLIR FH-617 R、FLIR FH-625 R、FLIR FH-644 R、FLIR FH-669 R:主视频流:热图像:VGA (640x512)、QVGA (320 x 256) 可见光:4k (3840 x 2160)、1080P (1920x1080)、720P (1280x720) 和 VGA 640x480 次视频流:热图像:VGA (640x512)、QVGA (320 x 256) 可见光:1080P (1920x1080)、720P (1280x720) 和 VGA 640x480
热像仪
光圈数 FLIR FH-313 R、FLIR FH-324 R、FLIR FH-617 R、FLIR FH-625 R、FLIR FH-644 R:1.8
FLIR FH-369 R,FLIR FH-669 R:1.6
光圈数(热成像) FLIR FH-313 R、FLIR FH-617 R、FLIR FH-625 R:f/1.1
FLIR FH-324 R、FLIR FH-644 R:f/1.0
FLIR FH-369 R、FLIR FH-669 R:f/1.4
图像一致性优化 自动平场校正 (FFC);热敏和临时触发器
探测器像素间距(热成像) 17 µm
热成像AGC侦测区域[ROI] 默认、预设置和用户自定义确保获得感兴趣物体的卓越图像质量
热成像AGC模式 自动AGC、手动AGC、平台直方图均衡AGC、线性AGC、自动动态细节增强(DDE)、最大增益设置
热灵敏度 - NETD(热成像) <35mK (25°C) F# 1.0
视场角 (FOV)(热成像) FLIR FH-313 R:13° × 10°
FLIR FH-324 R:24° × 18°
FLIR FH-369 R:69° × 56°
FLIR FH-617 R:17° × 14°
FLIR FH-625 R:25°×18°
FLIR FH-644 R:44°×36°
FLIR FH-669 R:69 × 56° × 56°
视频帧率(热成像) NTSC:30 Hz 或 PAL:25 Hz / 8.3 Hz
视频帧频 30 Hz 或更低
阵列格式 4K 2160p (3840 x 2160)
阵列格式(热成像) FLIR FH-313 R、FLIR FH-324 R、FLIR FH-369 R:320×256
FLIR FH-617 R、FLIR FH-625 R、FLIR FH-644 R、FLIR FH-669 R:640 × 512
频谱范围(热成像) 7.5 µm 至 13.5 µm
视频和录制
NTSC或PAL复合视频 带 IP 和模拟视频的混合式系统
本地存储 SD 卡(未提供)支持服务

附件

资源和支持

应用案例

FLIR 相机帮助 Dovecote Park 的肉类生产车间确保消防安全

了解如何获得

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR FH-Series R Firmware v3.0.0.29

您必须登录才能下载文件。

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

您必须登录才能下载文件。

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

北美:(+1) 800-254-0632
英国和欧洲: +44 (0) 239271 4713
南美洲和中美洲:(+52) 55 4777 2227
澳大利亚:(+61) 3 9008 4334
新西兰:(+64) 9 282 9814
新加坡:(+65) 800 388 35 777
印度:(+91) +000 800 100 8935
中国:(+852) 3008 1658
日本:(+81) 350 501454

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions