Extech FL700

防水 ExStik® 氟化物测定仪

ExStik FL700 专为快速准确地测量饮用水和其他水样中的氟离子而设计,将传感电极、测量电子元件和显示器方便地集成在一个成套仪器中,是现场或实验室测试的明智选择。FL700 能够直接读取 9.99 ppm(或 mg/L)至 0.1 ppm 的总氟化物,且该测定仪能够提供自动温度补偿(校准温度 ±10 °C)。配有电极、TISAB 试剂药片、传感器保护盖、四粒 3V 纽扣电池和 1.2m 颈带。

规格

一般参数
氟化物 0.1 至 10ppm
氟化物基本精度 ±读数的 3%
氟化物最大分辨率 0.1ppm
温度(接触) 0 至 60°C
温度(接触)基本精度 ±1°C
温度(接触)最大分辨率 0.1°C
其他详情
IP防护等级 IP57
保修 2 年
尺寸 36 × 173 × 41mm
电源 4 粒 3V 纽扣电池
认证 CE
重量 210g

Resources & Support

User Manual

Extech FL700 手册

Quick Start Guide

Extech FL700 快速入门

Export Restrictions