Discontinued

FLIR A500-EST

固定式热像仪FLIR EST™红外筛查解决方案

FLIR A500-EST是一款非接触式筛查工具,可作为抵御潜在健康风险的第一道防线。FLIR EST™热像仪筛查解决方案会检测热辐射并将其可视化,以快速识别体表温度偏高的人。凭借464×348像素的红外探测器和FLIR热像仪内置的EST™模式,A500-EST可以部署为一个完整的独立筛查点或组成网络。兼容用于数据传输的Modbus TCP、MQTT、RESTful API,以及用于视频的RTSP等行业标准协议,使它能够方便地与第三方工具集成。该热像仪可接入大多数视频管理系统,并兼容FLIR Screen EST™ 桌面软件。

通过高效的体表温度筛查实现安全复工
通过基于XML或JSON的RESTful API轻松集成到web服务中;提供标准以太网和Wi-Fi连接。
通过自动环境温度漂移补偿确保卓越的筛查准确性;在有需要的情况下提供外部黑体补偿支持。
FLIR热像仪内置的Screen-EST模式不会保存图像或个人信息,在筛查过程中可以保持社交距离。

规格

Highlighted
数字输入/输出连接器类型 M12 12针 A-coded,阳接头(和外部电源共用)
数字输入 2x 光隔离,Vin(低)= 0–1.5 V,Vin(高)= 3–25 V
数字输出用途 作为报警功能,输出到外部设备(如触发筛查报警时);故障(NC)
数字输出 3x 光隔离,0–48 V DC,最大350 mA;固态光继电器;1x 专用作故障输出(NC)
编码
以太网接口 有线,Wi-Fi
WiFi 是RP-SMA,阴头连接器
电磁兼容性(EMC) ETSI EN 301 489-1(无线电)、ETSI EN 301 489-17(无线电)、EN 61000-4-8(磁场)、FCC 47 CFR第15部分B类(抗辐射,美国)、ISO 13766-1(EMC - 土方和建筑施工机械)、EN ISO 14982(EMC - 农林机械)
测量频率 Up to 10 Hz
图像频率 30 Hz
镜头 24°
报警功能 任意选定测量功能、数字输入、热像仪内部温度
报警输出 数字输出、邮件(SMTP)(推送)、EtherNet/IP(采集)、文件传输(FTP)(推送)、Modbus TCP主机写入(推送)、Modbus TCP从机(采集)、MQTT(推送)、通过RESTful API查询(采集)、存储图像或视频
通讯与数据存储
WiFi 是RP-SMA,阴头连接器
以太网 用于控制、测量结果、图像和电源
以太网协议 EtherNet/IP, IEEE 1588, Modbus TCP主机, Modbus TCP从机, MQTT, SNMP; TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (服务器), FTP (客户端), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
以太网接口 有线,Wi-Fi
以太网标准 IEEE 802.3
以太网电源 以太网供电,PoE IEEE 802.3af class 3供电标准
以太网类型 1000 Mbps
以太网连接器类型 M12 X-coded 8针式阴头;RP-SMA阴头
以太网通信 基于TCP/IP套接字,FLIR专有
单播 支持
图像存储 多达100张FLIR辐射测量JPEG;根据报警、调度或用户交互存储(热像仪网络)
数字输入 2x 光隔离,Vin(低)= 0–1.5 V,Vin(高)= 3–25 V
数字输入/输出绝缘电压 500 VRMS
数字输入/输出连接器类型 M12 12针 A-coded,阳接头(和外部电源共用)
数字输入用途 NUC、禁用NUC、报警、更新筛查参考样本
数字输出 3x 光隔离,0–48 V DC,最大350 mA;固态光继电器;1x 专用作故障输出(NC)
数字输出用途 作为报警功能,输出到外部设备(如触发筛查报警时);故障(NC)
组播 支持
视频存储 多达10个H.264视频根据报警存储;报警前5秒或报警后5秒
成像与光学
FLIR Screen-EST 模式 Yes
叠加 带/不带
可见光相机 配有
图像源 Visual / IR / MSX
图像频率 30 Hz
多视频流 支持
对比增强 FSX/直方图均衡化(仅红外)
探测器类型与像素间距 非制冷型红外探测器,17 µm
波长范围 7.5–14 µm
热像仪光圈数 1.3
热灵敏度_NETD [典型] <40 mK @ 30°C (86°F)
焦距 17 mm
空间分辨率(IFOV) 0.90 mrad/像素
红外分辨率 464×348
视场角(FOV) 24°× 18°
视频流 RTSP协议
视频流分辨率 RTSP视频流(源0) - 640×480像素;RTSP视频流(源1) - 1280×960;辐射视频流:640x480像素
读出 测量结果: 以太网/IP(采集);Modbus TCP主机(推送);Modbus TCP从机(采集);MQTT(推送);通过REST API查询(采集);测量结果和静态图像(辐射测量JPEG,640×480可见光图像,1280×960可见光图像);仅读取;网页界面
调焦 单次对比,电动,和手动
辐射红外视频流 RTSP协议
镜头 24°
镜头识别 自动
测量与分析
Screen-EST 模式下的精度 [漂移] ±0.3°C (±0.5°F)
反射表观温度校正 基于反射温度输入值
发射率校正 0.01到1.0不等
外部光学镜头与视窗校正 基于光学组件/视窗投射和温度的输入值
大气传递校正 基于距离、大气温度及相对湿度的输入值
报警功能 任意选定测量功能、数字输入、热像仪内部温度
报警输出 数字输出、邮件(SMTP)(推送)、EtherNet/IP(采集)、文件传输(FTP)(推送)、Modbus TCP主机写入(推送)、Modbus TCP从机(采集)、MQTT(推送)、通过RESTful API查询(采集)、存储图像或视频
测温范围 15℃至45℃;热像仪提供-20℃到120℃的对比度,但不提供温度信息
测量校正 全局对象参数,视分析功能而定的局部参数,外部黑体校正
测量预设 支持
自动热点与冷点检测 输入框内显示最大/最小温度值和位置
常规
包装 带镜头的红外热像仪、以太网电缆M12至RJ45F(0.3米)、打印文件、包括web界面的登录
外壳材料
尺寸(长×宽×高) 123×77×77 mm
底座安装 4×M4(4个侧面)
重量 0.82 kg(仅热像仪)
环境与认证
三脚架安装 UNC ¼″-20(2个侧面)
保修 http://www.flir.com/warranty/
封装 IEC 60529,IP 54,IP66(带配件)
工作温度范围 -20℃至50℃;40℃以上温度需要散热板
抗振动 IEC 60068-2-6,10–58 Hz下0.15 mm,58–500 Hz下2 g,正弦曲线;IEC 61373 Cat 1(铁路)
抗撞击 IEC 60068-2-27,25 g
无线电频谱 FCC 47 CFR第15部分C类(2.4 GHz频段,美国)、FCC 47 CFR第15部分E类(5 GHz频段,美国)、RSS-247(2.4 GHz和5 GHz频段,加拿大)、ETSI EN 300 328 V2.1.1(2.4 GHz频段,欧盟)、ETSI EN 301 893 V2.1.1(5 GHz频段,欧盟)
测量频率 Up to 10 Hz
湿度(工作及存放) IEC 60068-2-30/24小时,95%相对湿度,25℃–40℃/2次循环
电磁兼容性(EMC) ETSI EN 301 489-1(无线电)、ETSI EN 301 489-17(无线电)、EN 61000-4-8(磁场)、FCC 47 CFR第15部分B类(抗辐射,美国)、ISO 13766-1(EMC - 土方和建筑施工机械)、EN ISO 14982(EMC - 农林机械)
调用响应 sftp (image), SMTP (image and/or measurement data/result)
镜头传输校正 Automatic, based on signals from internal sensors
电源
功耗 24 V DC下7.5 W(标准值)、48 V DC下7.8 W(标准值)、48 V PoE下8.1 W(标准值)
外接电源管理 最大24/48 V DC 8 W
外部电压 Allowed range 18–56 V DC
电源连接 M12 12针 A-coded,阳接头(与数字输入/输出共用)
用户界面
网络接口 支持

附件

资源和支持

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

您必须登录才能下载文件。

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet