Flir Edge

带无线连接的红外热像仪,适用于 iOS 和 Android 智能设备

与新款 iPhone 17 兼容

Flir Edge(原 FLIR One Edge)可让您从任何位置或任何角度轻松检查难以触及的区域。此款智能手机用热像仪支持无线连接,因此既可检测视野之外的目标,—也可将其夹在手机或平板电脑上进行单手操作。通过无线连接,同一台热像仪既可以用于 Android 设备,也可以用于 iOS 设备,方便团队成员间共享该设备。
Flir One 热像仪拍摄的图像可通过 Flir VividIR™ 技术提升热成像分辨率;此外,启用 Flir 专有 MSX®(多光谱动态成像)技术,可在热像图中叠加可见光相机捕捉的细节,帮助您精准识别问题出现的位置。您拍摄的所有红外热像图和热像视频均直接保存至移动设备,且可自动上传至 Flir Ignite™,以便实现流畅的报告生成、数据共享与文件整理。

可轻松检测任意位置

使用移动设备轻松查看图像,或将 Flir Edge 夹在智能设备上,以自然抓地力实现单手操作,方便扫描远距离或视线外目标。

高质量的图像和性能

使用 Flir MSX、VividIR 和 80 × 60(4,800 像素)热分辨率拍摄高质量的热图像,轻松识别目标并识别问题所在。

专业工具

Flir Edge 的电池续航时间长达 2.5 小时,充电速度快,随时可用。这款坚固耐用的相机具有 IP54 防护等级,并通过 2 米高度的跌落测试。

MSX 图像增强

Flir Edge 系列相机采用我们独特的 多光谱动态成像 (MSX),可将内置可见光相机的关键细节实时添加到整个红外图像中。经过完美融合后,得到一幅信息全面,带有可见光图像特性,未加修饰的红外图像,帮助您及时辨识热图像中的问题所在。MSX实时发生,因此您可以立即在屏幕上看到它。

从 Flir One 应用程序获取更多信息

Flir One 系列相机通过 Google PlayApple App Store 上提供的 Flir One 应用程序连接到您的智能设备。连接后,应用程序会显示 Flir One 相机的实时源,并将您录制的图像和视频上传到 Flir IgniteTM 云。您还可以使用该应用程序更改相机和显示设置、访问帮助文章、激活分步检测指南,以及查找适用于您特定应用的第三方应用程序。

Flir One 移动应用程序,适用于您的独特应用

我们的第三方合作伙伴提供各种兼容 Flir One 的移动应用程序,每个应用程序都提供针对特定需求量身定制的解决方案。 

例如,查看 RocketPlan 应用程序。它可数字化修复过程中的索赔流程。

或者还有 MultiSens-1234 应用程序,用于在状态监控中绘制多个传感器数据,以及 ThermaFY Home 应用程序,用于分析您家的能效。

点击下方,浏览所有可用应用程序。或者,如果您有兴趣开发应用程序或将热成像技术集成到您的应用程序中,请立即创建开发者帐户。

特色第三方应用程序

Flir One 兼容移动应用程序可提供根据您的特定需求量身定制的检测、成像和报告解决方案。特色示例包括:

  • Home Boost — 帮助房主发现导致能源账单增加的隐藏问题。
  • HouseRater — 允许房屋建筑商收集新的家庭能效数据。
  • iCertify — 用于现场的 BS7671 电气测试、检测和认证。
  • Knauf Pro+ — 帮助审计空间计算绝缘需求并检测潜在的能量损失。

规格

Highlighted
热分辨率 80 × 60(原始分辨率),240 × 180(超分辨率)
电池寿命 大约 2 小时 30 分钟
测温范围 -20°C 至 120°C(-4°F 至 248°F)
精度 ±3°C (5.4°F) 或 ±5%。当设备温度在 15°C 至 35°C 范围内,且场景温度在 5°C 至 120°C 范围内时,在启动 60 秒后适用
工作温度 -10°C 至 50°C(14°F 至 122°F),电池充电 0°C 至 45°C(32°F 至 113°F)
点温仪 最热、最冷和 3 点测量
成像与光学
VividIR
可见光分辨率 640 × 480
可调节MSX距离 30 cm - 无限远
图像模式 MSX、红外、可见光
快门 自动/手动
显示帧频 8.7 Hz
水平视场角/垂直视场角 54° ±1° / 42° ±1°
热传感器 像素尺寸 12 µm,8 至 14 µm 波长范围
热分辨率 80 × 60(原始分辨率),240 × 180(超分辨率)
热灵敏度/NETD 70 mK
调焦 固定 30 cm - 无限远
调色板 灰度(白热)、极热、极冷、铁红色、对比色、极光色、熔岩色和色环
电源
充电方法 阴 USB-C 接口 (5V/1A)
电池充电时间 60–90 分钟可充满电
空电池充电 15 分钟后至少可使用 40 分钟
电池寿命 大约 2 小时 30 分钟
测量与分析
测温范围 -20°C 至 120°C(-4°F 至 248°F)
测量校正 发射率、反射表观温度 (22°C / 72°F)
点温仪 最热、最冷和 3 点测量
精度 ±3°C (5.4°F) 或 ±5%。当设备温度在 15°C 至 35°C 范围内,且场景温度在 5°C 至 120°C 范围内时,在启动 60 秒后适用
常规
与FLIR软件兼容 FLIR ONE 应用程序, FLIR Ignite, FLIR Thermal Studio
其他集成 通过设备 App Store 获得。开发 SDK 获取方式:https://www.flir.com/developer/mobile-sdk/
夹口宽 130 mm(最小)/ 195 mm(最大)
尺寸(高×宽×深) 37.5 mm × 35 mm × 149 mm (1.5 in × 1.4 in × 5.9 in)
形状因数 电话
电池充电监视器 0 至 100%
设备兼容性 iOS(第 17 版及更高版本)或 Android(第 13 版及更高版本)智能手机和平板电脑
远程操作 最远可在 5 m 外连接智能设备
重量 153 g
环境与认证
IP防护等级 IP54
发射率设置 哑光:95%,半哑光:80%,半高光:60%,高光:30%
工作温度 -10°C 至 50°C(14°F 至 122°F),电池充电 0°C 至 45°C(32°F 至 113°F)
抗跌落试验 从 2 m 处跌落
认证 RoHS、CE/FCC、CEC-BC、EN62133、UL1642、WEEE 2012/19/EU
非工作温度 -40°C 至 70°C(-40°F 至 158°F)
通讯与数据存储
WiFi 802.11 a/b/g/n
充电 阴 USB-C 接口 (5V/1A)
捕捉模式 视频、静止图像
文件格式 辐射测量 JPG 图像、MPEG-4(文件格式 MOV (iOS)、MP4 (Android)
蓝牙 使用蓝牙设置热像仪创建的点对点 Wi-Fi 网络,以连接到移动设备

附件

资源和支持

产品新闻

Flir One Edge Is Now Flir Edge: Same Trusted Innovation, Simplified Name

了解详情

应用案例

Flir One® Pro Camera Aids Step-Change in Quantifying the Thermal Performance of Buildings

了解如何获得

Datasheet

FLIR Edge Series Datasheet

Application Story

Achieve More Efficient Auto Inspections with Thermal Imaging

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Selection Guide

FLIR Handheld Thermal Camera Product Comparison Matrix

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

国际线路: 

(+1) 805 392 3775

本地号码:

(+1) 844 283 5471

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.