全新的FLIR KF6是专为云梯应用而设计的热像仪。KF6红外热像仪可安装于直杆末端或梯斗上,为消防员提供屋顶或其它高架结构的高角度热视野,帮助他们了解浓烟中的形势,更高效地定位最热区域,更具战略性地指导消防救援。

FLIR KF6是首款专为云梯应用而设计的可安装式原始设备制造商红外热像仪。FLIR KF6提供屋顶、高层建筑或其它高架结构的高角度热视图,帮助您的团队从额外的战略视角穿透烟雾和漆黑看清事物,从而获得更有效的目标和环境感知能力。
FLIR KF6可轻松、安全地固定在高空作业平台下面或顶端和直杆末端。单根带MIL-C接口的电缆提供10-32 VDC输入和复合视频输出,便于简单安装。
FLIR KF6具有640×480红外分辨率和69°视场角,辅之以FSX™(灵活场景增强)技术,能生成生动的红外图像,具有更细腻的细节和更高的清晰度,便于轻松定向和结构识别。

规格

通讯与数据存储
电源与视频连接器 13针MIL-C-38999,D38999/24FB35PN 配合连接器:D38999/26FB35SN
视频输出 复合视频输出,NTSC兼容
成像与光学
光圈数 1.4
图像模式 热成像基本消防模式
图像频率 30 Hz
探测器类型 焦平面阵列,非制冷型微测辐射热计
波长范围 7.5-13.5µm
热灵敏度/NETD <100 mK @ f/1.4
红外热分辨率 640×480
视场角(FOV) 69°×56°
视频标准 NTSC
调焦 固定
颜色 白色和黑色
测量与分析
测温范围 高增益量程:–25至+150°C 低增益量程:0至+550°C
温度单位
点温仪 1.0
等温线 支持
精度 高增益量程为±10°C或±10%
自动切换量程 支持
常规
包装尺寸 247 mm×175 mm×175 mm
外壳材料
尺寸(长×宽×高) 158 mm×112 mm×89 mm
重量 1.2 ± 0.1 kg
环境与认证
存储温度范围 –40至+70°C
安装 顶部安装
封装 IP 67(IEC 605 29)
工作温度范围 –32至+65°C
抗振动 IEC 600 68-2-6、0.15 mm 10 Hz至58Hz、2 g 58至500Hz正弦曲线
抗撞击 IEC 600 68-2-27,25g峰值半正弦波
湿度(工作及存放) IEC 600 68-2-30,24小时,95%相对湿度,25–40°C,2次循环
电磁兼容性(EMC) EN 61000-6-2:2005(抗干扰性) EN 61000-6-3:2011(抗辐射性) FCC 47 CFR第15部分B类(抗辐射性) ISO7637-2 公路用车–感应与耦合电气干扰 –第2部分:电瞬变感应 仅限电源线。(抗辐射性)
电源
功耗 28 V直流电时,平均值<5W
启动时间 <20 秒
电源输入 10.5–32 V DC(ISO 7637-2)

Accessories

Resources & Support

Warranty

FLIR Fire Service 2-5-10 Global Limited Warranty

Datasheet

KF6 datasheet

Warranty

FLIR Fire Service 2-5-10 Year Limited Warranty US

Brochure

FLIR Thermal Firefighting Brochure