Fast Shipping

Flir One®

配合智能手机使用的热像仪

热门应用
  1. 资产可靠性
  2. 建筑诊断和室内空气质量
  3. 电气检测
  4. 液体泄漏检测

兼容性说明:

我们提供FLIR ONE第3代型号,可与操作系统(iOS或Android)和连接器类型(USB-C、Lightning)的各种组合配合使用。

请在购买前检查您的手机型号和连接器类型。

Flir One®(前身为 Flir One® 第 3 代)是一款经济实惠的智能手机用红外热像仪,旨在帮助专业人士更加快速地发现问题,并在更短的时间内完成更多工作。它采用 MSX®(多光谱动态成像)技术,通过将可见光相机的细节叠加到热图像上的方式来增强热图像,让您可以轻松识别问题出现的位置。Flir One 热像仪还配备了 OneFit 连接器,可调整和延伸至 4 mm,适用于多种流行的保护壳。无论是检查配电板、查找暖通空调(HVAC)问题,还是发现水渍,Flir One热像仪都能让各种经验水平的用户随时随地高效工作。

现提供适用于 iPhone 的 USB-C 连接器!

设备兼容性:

为确认您的设备是否受支持,请访问下方链接中的 Flir Edge 和 Flir One 系列移动设备兼容性页面。

查看设备兼容性

采用 VividIR 超分辨率技术增强图像

VividIR 是一项高级相机处理功能,可融合多张图像,获取更多热成像数据。该功能可对 Flir One 热成像图像实时应用图像增强处理,从而减少画面模糊,提升细节表现。VividIR 最高可将设备原生分辨率提升 3 倍,实现更丰富的细节与更清晰的画面。

MSX 图像增强

Flir One 相机采用我们独特的 多光谱动态成像 (MSX),可将内置可见光相机的关键细节实时添加到整个红外图像中。经过完美融合后,得到一幅信息全面,带有可见光图像特性,未加修饰的红外图像,帮助您及时辨识热图像中的问题所在。MSX实时发生,因此您可以立即在屏幕上看到它。

借助检测指南,放心使用您的 Flir One

Flir One 应用程序内置检测指南,可助您排查房屋周边的空气泄漏、保温层缝隙与湿气积聚问题,还可诊断汽车座椅、盘式制动器、除雾器及除霜装置等故障。

Flir One 移动应用程序,适用于您的独特应用

我们的第三方合作伙伴提供各种兼容 Flir One 的移动应用程序,每个应用程序都提供针对特定需求量身定制的解决方案。 

例如,查看 RocketPlan 应用程序。它可数字化修复过程中的索赔流程。

或者还有 MultiSens-1234 应用程序,用于在状态监控中绘制多个传感器数据,以及 ThermaFY Home 应用程序,用于分析您家的能效。

点击下方,浏览所有可用应用程序。或者,如果您有兴趣开发应用程序或将热成像技术集成到您的应用程序中,请立即创建开发者帐户。

特色第三方应用程序

Flir One 兼容的移动应用程序可提供根据您的特定需求量身定制的检测、成像和报告解决方案。特色示例包括:

  • Home Boost — 帮助房主发现导致能源账单增加的隐藏问题。
  • HouseRater — 允许房屋建筑商收集新的家庭能效数据。
  • iCertify — 用于现场的 BS7671 电气测试、检查和认证。
  • Knauf Pro+ — 帮助审计空间计算绝缘需求并检测潜在的能量损失。
红外热像仪附件
使用热成像和 MSX 追踪问题源头,从而更轻松地检测和诊断问题。
随身携带这款轻巧、袖珍的检测工具,随时随地便捷进行现场检测。
利用简洁而直观的 Flir One® 移动应用程序可改进工作流程,并可在不离开作业现场的情况下共享图像;利用 Flir Thermal Studio 软件则可快速创建专业的报告。

规格

核心参数
热分辨率 80 × 60(原始分辨率),240 × 180(超分辨率)
电池寿命 约 1 小时
测温范围 -20°C — 120°C
智能手机系统 Flir One - iOS (Lightning):iOS
Flir One - Android (USB-C):Android
Flir One – iOS (USB-C):Apple (USB-C)
精度 ±3°C 或 ±5%,环境温度与场景温度差值的典型百分比。当装置温度介于 15 °C – 35 °C,场景温度介于 5 °C – 120 °C 时,启动 60 秒后适用。
工作温度 0 °C – 35 °C,电池充电 0 °C – 30 °C
点温仪 一个点测量仪(居中)。
成像与光学
可见光分辨率 1440 × 1080
可调节MSX距离 0.3 米 – 无限远
快门 自动/手动
显示帧频 8.7 Hz
水平视场角/垂直视场角 50° ±1° / 38° ±1°
热传感器 像素尺寸 17 米,8 – 14 米 波长范围
热分辨率 80 × 60(原始分辨率),240 × 180(超分辨率)
热灵敏度[MRDT] 150 mK
视频和静态图像显示/捕捉 另存为 1440 × 1080
调焦 固定 15 厘米 – 无限远
调色板 灰度(白热)、极热、极冷、铁红色、对比色、极光色、熔岩色和色环
电源
电池充电时间 40分钟
电池寿命 约 1 小时
测量与分析
测温范围 -20°C — 120°C
点温仪 一个点测量仪(居中)。
精度 ±3°C 或 ±5%,环境温度与场景温度差值的典型百分比。当装置温度介于 15 °C – 35 °C,场景温度介于 5 °C – 120 °C 时,启动 60 秒后适用。
常规
尺寸(高×宽×深) 34 × 67 × 14 毫米
智能手机系统 Flir One - iOS (Lightning):iOS
Flir One - Android (USB-C):Android
Flir One – iOS (USB-C):Apple (USB-C)
电池充电监视器 0 – 100%
重量 36.3 克
环境与认证
发射率设置 哑光:95%,半哑光:80%,半高光:60%,高光:30% 反射背景温度为22°C
工作温度 0 °C – 35 °C,电池充电 0 °C – 30 °C
抗跌落试验 从1.5 米处跌落
认证 CE、UL1642、ROHS
非工作温度 -20°C – 60°C
通讯与数据存储
充电 阴 USB-C 接口(5V/1A)
捕捉模式 视频、静止图像
文件格式 静态图像 – 辐射测量 jpeg 图像 视频 – MPEG-4(文件格式 MOV (iOS)、MP4 (Android))
视频 阳 Lightning 接口(iOS),阳 USB-C 接头(Android)

资源和支持

产品新闻

Flir One Edge Is Now Flir Edge: Same Trusted Innovation, Simplified Name

了解详情

Datasheet

FLIR One 数据表

Brochure

FLIR ONE Pro系列产品样本

User Manual

FLIR ONE Pro Android 和 iOS 第 3 代用户手册

Report

FLIR One-Series UN38.3 Battery

MSDS

FLIR One-Series MSDS Battery

Certification

FLIR One-Series CB Certificate

Certification

FLIR One-Series EU Declaration of Conformity

Report

FLIR One-Series Safety IEC62368 Test Report

Report

FLIR One-Series EMC FCC ISED Test Report

Report

FLIR One-Series EMC CE Test Report

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

(0086) 400-683-1958

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.