Discontinued

FLIR One® Pro LT

适用于智能手机的专业级红外热像仪

FLIR ONE® Pro LT 使您能快速发现隐藏问题。凭借FLIR VividIR™增强的分辨率和FLIR MSX提供的额外视角®,以及 OneFit™ 可调连接器带来的便利,FLIR ONE® Pro LT可以为您代劳几乎所有辛勤工作。无论您是专业人士还是只专注于 DIY 项目,FLIR ONE® Pro LT 都能以实惠的价格提供您所需的强大功能。

专业人士的智能手机热成像模块
能增强分辨率和精确度的独特图像处理技术有助于您及早发现潜在问题和可靠地诊断问题。
可调节连接器可延伸至 4 mm,以便您可将FLIR ONE® Pro LT固定至带保护套的移动设备。
工作本位特点,如多个点温仪、电平/跨度控制和通过FLIR Tools Mobile App进行报告,支持更专业的问题解决和功能。

规格

Highlighted
热分辨率 80×60
电池寿命 约1小时
测温范围 -20C 120C
智能手机系统 安卓版(Micro-USB)
精度 ±3℃或读数的±5%,典型值 环境温度与场景温度差值的百分比。当装置温度介于15℃至35℃、场景温度介于5℃至120℃时,启动60秒后可予以应用。
工作温度 0℃至35℃,电池充电状态下0℃至30℃
点温仪 关闭/℃/°F。 分辨率0.1℃/0.1°F
成像与光学
一般说明 带MSX的热像仪和可见光相机
可见光分辨率 1440×1080
可调节MSX距离 0.3 m–无限远
场景动态范围 -20℃ - 120℃
快门 自动/手动
显示帧频 8.7 Hz
水平视场角/垂直视场角 50°±1°/38°±1°
热传感器 像素尺寸17µm,8–14µm波长范围
热分辨率 80×60
热灵敏度/NETD 100 mK
视频和静态图像显示/捕捉 另存为1440×1080
调焦 固定15 cm–无限远
调色板 灰度(白热)、极热、极冷、铁红色、彩虹色、高对比彩虹色、极光色、熔岩色和旋转色
电源
电池充电时间 40分钟
电池寿命 约1小时
测量与分析
测温范围 -20C 120C
点温仪 关闭/℃/°F。 分辨率0.1℃/0.1°F
精度 ±3℃或读数的±5%,典型值 环境温度与场景温度差值的百分比。当装置温度介于15℃至35℃、场景温度介于5℃至120℃时,启动60秒后可予以应用。
常规
尺寸(高×宽×深) 68×34×14 mm
智能手机系统 安卓版(Micro-USB)
电池充电监视器 0–100%
重量 36.5 g
环境与认证
发射率设置 哑光:95%,半哑光:80%,半高光:60%,高光:30%
工作温度 0℃至35℃,电池充电状态下0℃至30℃
抗跌落试验 Drop from 1.5m
机械冲击 通过1.8 m跌落测试
认证 MFi(iOS版)、RoHS、CE/FCC、CEC-BC、EN61233
非工作温度 -20℃ - 60℃
通讯与数据存储
充电 阴USB-C接口(5V/1A)
捕捉模式 视频、静态图像
文件格式 静态图像–辐射jpeg图像
视频 阳Micro-USB接口

资源和支持

应用案例

Flir One® Pro 热像仪让建筑热性能量化过程实现质的飞跃

了解如何获得

Datasheet

FLIR ONE Pro Series 数据表

Selection Guide

FLIR ONE Pro系列对比彩页

Brochure

FLIR ONE Pro系列产品样本

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

国际线路: 

(+1) 805 392 3775

本地号码:

(+1) 844 283 5471

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件