Flir One® Pro

配合智能手机使用的专业级红外热像仪

兼容性注意事项:

我们提供 FLIR ONE Pro 型号,可与操作系统(iOS 或 Android)和连接器类型(USB-C、Lightning、Micro-USB)的各种组合配合使用。

请在购买前检查您的手机型号和连接器类型。

Flir One® Pro 可帮助您比以往更快的速度发现看不见的问题,无论是检查配电板、排除机械系统故障、查找暖通空调问题还是发现水渍。Flir One Pro 系列热像仪的原始分辨率是 Flir One Pro LT 的 4 倍,图像清晰度更高,并可借助革命性的 Flir VividIR™ 进一步提高。其可测量的温度比任何 Flir One 机型高 3 倍以上,高达 400°C,其灵敏度可检测到低至 70 mK 的温差。Flir One Pro 配备强大的测量工具,可以为您代劳几乎所有辛勤工作。
现提供适用于 iPhone 的 USB-C 连接器!
检查移动设备兼容性

采用 VividIR 超分辨率技术增强图像

VividIR 是一项高级相机处理功能,可融合多张图像,获取更多热成像数据。该功能可对 Flir One 热成像图像实时应用图像增强处理,从而减少画面模糊,提升细节表现。VividIR 最高可将设备原生分辨率提升 3 倍,实现更丰富的细节与更清晰的画面。

MSX 图像增强

Flir One 相机采用我们独特的 多光谱动态成像 (MSX),可将内置可见光相机的关键细节实时添加到整个红外图像中。经过完美融合后,得到一幅信息全面,带有可见光图像特性,未加修饰的红外图像,帮助您及时辨识热图像中的问题所在。MSX实时发生,因此您可以立即在屏幕上看到它。

借助检测指南,放心使用您的 Flir One

Flir One 应用程序内置检测指南,可助您排查房屋周边的空气泄漏、保温层缝隙与湿气积聚问题,还可诊断汽车座椅、盘式制动器、除雾器及除霜装置等故障。

Flir One 移动应用程序,适用于您的独特应用

我们的第三方合作伙伴提供各种兼容 Flir One 的移动应用程序,每个应用程序都提供针对特定需求量身定制的解决方案。例如,查看 RocketPlan 应用程序。它可数字化修复过程中的索赔流程。

点击下方,浏览所有可用应用程序。或者,如果您有兴趣开发应用程序或将热成像技术集成到您的应用程序中,请立即创建开发者帐户。

特色第三方应用程序

Flir One 兼容的移动应用程序可提供根据您的特定需求量身定制的检测、成像和报告解决方案。特色示例包括:

  • Home Boost — 帮助房主发现导致能源账单增加的隐藏问题。
  • HouseRater — 允许房屋建筑商收集新的家庭能效数据。
  • iCertify — 用于现场的 BS7671 电气测试、检测和认证。
  • Knauf Pro+ — 帮助审计空间计算绝缘需求并检测潜在的能量损失。
专业人士的智能手机热成像模块
Flir One® Pro 的热分辨率为 19,200,相较 Flir One Pro LT— 增加了 4 倍,并且采用了 VividIR™ 技术,让您能够看到更多重要细节。
相较 Flir One Pro LT— 的 120°C,其最高测量温度可达 400°C,支持最多三个点温仪和最多六个温度感兴趣区域。
Flir One Pro能够经受每天在环境恶劣的工作现场作业,通过1.8米跌落测试,经久耐用。

规格

核心参数
热分辨率 160×120
电池寿命 约1小时
测温范围 -20°C — 120°C 和 0°C — 400°C
智能手机系统 安卓版(Micro-USB)
精度 ±3°C或读数的±5%,典型值 环境温度与场景温度差值的百分比。当装置温度介于15°C至35°C、场景温度介于5°C至120°C时,启动60秒后可予以应用。
工作温度 0 °C至35°C,电池充电状态下0°C至30°C
点温仪 关闭/°C/°F。 分辨率0.1°C/0.1°F
成像与光学
FLIR Screen-EST 模式 No
一般说明 带MSX的热像仪和可见光相机
可见光分辨率 1440×1080
可调节MSX距离 0.3m–无限远
场景动态范围 -20°C至400°C
快门 自动/手动
显示帧频 8.7Hz
水平视场角/垂直视场角 55°± 1°/43°± 1°
热传感器 像素尺寸12µm,8–14µm 波长范围
热分辨率 160×120
热灵敏度/NETD 70 mK
热灵敏度[MRDT] 70 mK
视频和静态图像显示/捕捉 保存为1440×1080像素
调焦 固定 15cm–无限远
调色板 灰度(白热)、极热、极冷、铁红色、彩虹色、对比色、极光色、熔岩色、旋转色。
电源
电池充电时间 40分钟
电池寿命 约1小时
测量与分析
测温范围 -20°C — 120°C 和 0°C — 400°C
点温仪 关闭/°C/°F。 分辨率0.1°C/0.1°F
精度 ±3°C或读数的±5%,典型值 环境温度与场景温度差值的百分比。当装置温度介于15°C至35°C、场景温度介于5°C至120°C时,启动60秒后可予以应用。
常规
尺寸(高×宽×深) 68×34×14mm
智能手机系统 安卓版(Micro-USB)
电池充电监视器 0–100%
重量 36.5g
环境与认证
发射率设置 哑光:95%,半哑光:80%,半高光:60%,高光:30%
工作温度 0 °C至35°C,电池充电状态下0°C至30°C
抗跌落试验 Drop from 1.5m
机械冲击 通过1.8m跌落测试
认证 MFi(iOS 版)、RoHS、CE/FCC、CEC-BC、EN61233
非工作温度 -20°C至60°C
通讯与数据存储
充电 阴 USB-C 接口(5V/1A)
捕捉模式 视频、静态图像
文件格式 静态图像–辐射jpeg视频–MPEG-4(文件格式 MP4)
视频 Micro-USB
连接器 OneFit™ 连接器,高度可调

资源和支持

产品新闻

Flir One Edge Is Now Flir Edge: Same Trusted Innovation, Simplified Name

了解详情

应用案例

Flir One® Pro 热像仪让建筑热性能量化过程实现质的飞跃

了解如何获得

Brochure

FLIR ONE Pro系列产品样本

User Manual

FLIR ONE Pro Android 和 iOS 第 3 代用户手册

Datasheet

FLIR ONE Pro Series 数据表

Flyer

FLIR ONE Pro系列对比彩页

Report

FLIR One-Series UN38.3 Battery

MSDS

FLIR One-Series MSDS Battery

Certification

FLIR One-Series CB Certificate

Certification

FLIR One-Series EU Declaration of Conformity

Report

FLIR One-Series Safety IEC62368 Test Report

Report

FLIR One-Series EMC FCC ISED Test Report

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

(0086) 400-683-1958

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.