Flir Tools Mobile应用程序
热分析和报告(移动版)
Product Variations
Flir Tools® Mobile应用程序使您能够将实时视频从大多数带Wi-Fi功能的FLIR红外热像仪(C3 和 Ex 系列除外)中传输至移动设备,便于您从安全距离处监测并与他人共享红外相机所检测到的情况。使用这款应用程序将图像加入报告,然后发送给客户和同事。这款应用程序使您能够:无线导入已保存的图像,热调谐电平和跨度,更改调色板,调整参数等。
移动设备的免费FLIR Wi-Fi应用程序
从现场直接通过电子邮件向客户和同事发送图像和报告。
传输实时视频,回放语音注释,远程控制您的FLIR红外热像仪。
微调温度跨度和对比度,添加温度测量工具,以及修改画中画、热叠加和红外图像/可见光图像融合。
资源和支持
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.
Added to cart