Gx620f

Fixed-Mount Hydrocarbon/VOC Optical Gas Imaging (OGI) Camera

Gx620f 固定式碳氢化合物/VOC OGI 相机可为石油、天然气和化工设施提供连续、自动化的气体泄漏检测。采用制冷型中波红外 (MWIR) 传感器和高清可见光相机,可实时清晰地显示碳氢化合物和 VOC 排放物。Gx620f 经认证可用于危险区域(ATEX、IECEx、ETL),通过 GigE Vision 或 ONVIF 与工厂监控系统无缝集成,以支持全天候安全、合规和减排目标。

不可见泄漏。即时可见。
全天候关注您最重要的资产。Gx620f 可连续检测碳氢化合物和 VOC 泄漏,而不会将您的团队送入危险区域。
双红外和高清视频让您能够清楚地确认泄漏,从而更轻松地验证问题并在运营团队之间共享证据。
Gx620f 具有 ATEX、IECEx 和 ETL 认证,以及耐腐蚀不锈钢外壳,专为在恶劣的工业条件下可靠运行而设计。

规格

核心参数
红外分辨率 640 × 512
焦平面阵列(FPA)-有效像素 HOT MWIR T2SLS / 3.2–3.4 μm
热灵敏度/NETD <25°C 时为 15 mK
波长范围 3.2–3.4 μm
接口 来自相机模块的以太网,或通过带集成介质转换器的光纤
成像与光学
Visual focal length 5.2 mm (wide) to 156 mm (tele)
Visual Focus One-shot AF or manual
Visual f_number f/1.3 to f/4.8
Visual Sensor 1/2.8” Sony CMOS image sensor
Visual zoom 30x optical, 8x digital
WDR Yes, 120 dB
俯仰角-速度 NA
光圈数 f/1.59
全帧频 30 Hz
图像模式 红外图像,高灵敏度模式 (HSM)
图像频率 30 Hz
探测器类型 高工作温度 (HOT) 中波红外 T2SLS
数字变焦 数字变焦、2X, 4X, 8X
数字图像增强 High sensitivity mode (HSM)
方位角/速度 NA
最小焦距 6° 镜头:2 m
14.5° 镜头:0.5 m
24° 镜头:0.3 m
气体灵敏度 [NECL] CH₄: 16 ppm × m
Hydrocarbons (niabara gas mix): 6.4 ppm × m
NECL: ΔT 10°C, distance = 1 m
波长范围 3.2–3.4 μm
热灵敏度/NETD <25°C 时为 15 mK
焦平面阵列(FPA)-有效像素 HOT MWIR T2SLS / 3.2–3.4 μm
焦距 6° lens: 92 mm
14.5° lens: 38 mm
24° lens: 23 mm
红外分辨率 640 × 512
自动图像调节 线性,PE
视场角(FOV) 6° 镜头:6° × 4.8°
14.5° 镜头:14.4° × 11.5°
24° 镜头:23.6° × 19°
调焦 电动
调色板 Selectable 8-bit
辐射红外视频流 GigE Vision
降噪 Auto/manual
非辐射红外视频流 通过 RTSP 流传输的 H.264 或 MJPEG
测量与分析
测温范围 -10°C to 120°C (14°F to 248°F)
环境漂移补偿 [带出厂校准] Yes
直流电压 24 VDC 2.5 A max (optional factory-fitted 100–240 VAC mains to 24 VDC PSU)
精度 ≤100°C ±2°C, >100°C ±2% of reading
通讯与数据存储
以太网协议 IPv4/v6, TCP, UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, FTP, SNMP, SMTP, UPnP, WS-Discovery, Zero Configuration, NTP, DDNS, RTMP
以太网接口 RJ45 (10/100/1000Base-Tx) or Direct Fiber output via media converter
以太网连接器类型 RJ45
以太网通信 ONVIF Ethernet to VMS or Web browser, internal telemetry control for visual camera zoom lens
命令与控件 GEV: Genicam; RTSP: Web Interface, REST API
接口 来自相机模块的以太网,或通过带集成介质转换器的光纤
数字输入 2x opto-isolated, Vin(low)= 0–1.5 V, Vin(high)= 3–25 V
数字输入/输出连接器类型 M12 12-pin A-coded, Male (shared with external power)
数字输出 3x opto-isolated, 0–48 V DC, max. 350 mA; solid-state opto relay; 1x dedicated as Fault output (NC)
编码 H.264 or MJPEG over RTSP streaming
连接器 Ethernet models: Direct connection via RJ45 CAT6A cables
Fiber Optic models: direct Gigabit fiber optic connection via integral fiber optic media converter and SFP module
通信接口 Ethernet from camera module or direct Gigabit fiber optic connection via integral fiber optic media converter and SFP module
常规
方位/俯仰云台 NA
重量 6 kg 至 10 kg,视型号而定
电源
功耗 60 W max (nominal), OGI camera power consumption included
环境与认证
外壳材料 Stainless Steel AISI 316L
安装 Swivel joint for pole top or wall mount bracket
封装 IP66 至 IEC60529,NEMA 4X
工作温度范围 -20°C 至 60°C 标准(-40°C 可应要求提供)
指令 EMC: 2014/30/EU, WEEE: 2012/19/EU
电磁兼容性(EMC) ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17, EN 55032 (emission), EN 55035 (immunity), EN 61000-4-8 Level 5 (magnetic field), EN 61000-6-2, Immunity Industrial Environment, FCC 47 CFR part 15 B, class B (emission), ICES-003
符合危险场所认证 Class I, Zone 1, Ex db op pr IIC T4 Gb
Class II, Zone 21, Ex op pr tb IIIC T135C
Class I, Zone 1, AEx db op pr IIC T4 Gb
Zone 21 AEx op pr tb IIIC T135C Db
认证 RoHS: 2011/65/EU
WEEE: 2012/19/EU
RED: 2014/53/EU
EMC: ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17, EN 55032 (emission), EN 55035 (immunity), EN 61000-4-8 Level 5 (magnetic field), EN 61000-6-2, Immunity Industrial Environment, FCC 47 CFR part 15 B, class B (emission), ICES-003

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.