Gx620pt

Pan-Tilt Hydrocarbon/VOC Optical Gas Imaging (OGI) Camera

Product Variations

Gx620pt方位俯仰云台碳氢化合物/VOC OGI 相机为石油、天然气和化工设施提供远程、广域气体泄漏检测。它将高灵敏度制冷型 MWIR 传感器与高清 1080p 可见光相机相结合,提供精确的双重成像,甚至可以可视化最小的碳氢化合物和 VOC 排放。其 360° 连续方位角和宽倾斜范围可从单个安装点实现全现场覆盖,同时平稳、免维护的电机控制可确保长期可靠性。Gx620pt 经认证可用于危险区域(ATEX、IECEx、ETL),可通过 GigE Vision 或 ONVIF 与工厂控制系统轻松集成,帮助操作员提高安全性、减少排放并实现合规目标。

总是看着。始终保护。
高灵敏度制冷型 OGI 传感器和高清视频让您能够清楚地确认泄漏,从而更轻松地验证问题并在运营团队中共享证据。
360°个连续方位角、宽倾角和可选镜头确保您不会错过大型或复杂设施的泄漏。
Gx620pt 具有 ATEX、IECEx 和 ETL 认证,以及耐腐蚀不锈钢外壳,专为在恶劣的工业条件下可靠运行而设计。

规格

核心参数
红外分辨率 640 × 512
热灵敏度/NETD <15 mK at 25°C
波长范围 3.2–3.4 μm
接口 Ethernet from camera module, or via fibre optic with integral media converter
成像与光学
光圈数 f/1.59
光学变焦 30X Optical, 8X Digital
全帧频 30 Hz
图像模式 IR image, High Sensitivity Mode (HSM)
探测器类型 High Operating Temperature (HOT) MWIR T2SLS
数字变焦 Digital zoom, 2X, 4X, 8X
最小焦距 6° lens: 2 m
波长范围 3.2–3.4 μm
热灵敏度/NETD <15 mK at 25°C
红外分辨率 640 × 512
自动图像调节 Linear, PE
视场角(FOV) 6° lens: 6° × 4.8°
视场角(FOV)-焦距 6° lens: 92 mm
调焦 Motorized
非辐射红外视频流 H.264 or MJPEG over RTSP streaming
测量与分析
温度范围 -10°C to 120°C
通讯与数据存储
以太网 Direct connection via RJ45 CAT6A cables
接口 Ethernet from camera module, or via fibre optic with integral media converter
常规
重量 6 kg to 10 kg depending on model
环境与认证
封装 IP66 to IEC60529, NEMA 4X
工作温度范围 -20°C to 60°C standard (-40°C option on request)
符合危险场所认证 Class I, Zone 1, Ex db op pr IIC T4 Gb
Class II, Zone 21, Ex op pr tb IIIC T135C
Class I, Zone 1, AEx db op pr IIC T4 Gb
Zone 21 AEx op pr tb IIIC T135C Db
认证 RoHS: 2011/65/EU
WEEE: 2012/19/EU
RED: 2014/53/EU
EMC: ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17, EN 55032 (emission), EN 55035 (immunity), EN 61000-4-8 Level 5 (magnetic field), EN 61000-6-2, Immunity Industrial Environment, FCC 47 CFR part 15 B, class B (emission), ICES-003

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.