Extech HD500

带红外测温仪的干湿球湿度计

Product Variations

带红外测温仪的 HD500 干湿球湿度计将湿度计、K 型测温仪和红外测温仪三者的功能合而为一。HD500 配备大尺寸三重 LCD 背光显示屏,内置 USB 端口、最小值/最大值、数据保持和自动关机功能。内置红外测温仪,可实现非接触式温度测量(最高 500°C)。含 3 年保修、带 Windows 兼容软件的 USB 线、K 型细珠探针、便携包和 9 伏电池。

对于非接触式温度测量,最高可测量 500°C 的温度
本产品的距离与目标比为 30:1
对于接触式温度测量,最高可测量 1372°C 的温度

规格

一般参数
温度(K 型)最大分辨率 -100℃ 至 1372 °C
温度(N 型) ±(1% + 1 °C)
温度(空气) -10 至 60 °C
温度(空气)基本精度 ±(2% ±2 °C)
温度(红外)基本精度 -50 至 500 °C
温度(红外)最大分辨率 ±2% 或 ±2°C
湿球温度 -21.6 至 60 °C
相对湿度 0 至 100%
相对湿度基本精度 ±2%
距离系数比 30:1
露点温度 -68 至 60 °C
其他详情
保修 3 年
尺寸 255 × 75 × 50 mm
电源 1 节 9V 电池
认证 HD500_S:CE
HD500-NIST_S:CE、NIST
重量 350g

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech HD500 Software

您必须登录才能下载文件。

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.