Discontinued

Extech HD780

数字歧管/压力计

Extech HD780 数字歧管/压力计可同时测量抽吸/液体管路压力,以及管路温度,以计算和显示空调装置的过热和过冷情况。它还具有双输入功能,可测量压力差(P1-P2)和 K 型热电偶的温度差(T1-T2)。适用于 R22 和 R410A 制冷剂。含重载连接软管、K 型热电偶钳形探针和细珠热电偶探头。

规格

一般参数
压力 (bar) -0.96 至 34.47bar
压力 (bar) 基本精度 ±0.1bar
压力 (bar) 最大分辨率 0.01bar
压力 (cmHg) -72 至 2585cmHg
压力 (cmHg) 基本精度 ±5cmHg
压力 (cmHg) 最大分辨率 1cmHg
压力 (inHg) -28 至 999.9inHg
压力 (inHg) 基本精度 ±2inHg
压力 (inHg) 最大分辨率 0.1inHg
压力 (kPa) -96 至 3447kPa
压力 (kPa) 基本精度 ±7kPa
压力 (kPa) 最大分辨率 1kPa
压力 (psi) -14 至 500psi
压力 (psi) 基本精度 ±1psi
压力 (psi) 最大分辨率 0.1psi
最大压力 800psi
温度(K 型)最大分辨率 -60 °C 至 537.0 °C
温度(N 型) ±(读数的 0.15% + 1 °C)
温度(N 型)基本精度 0.1 °C
温度(空气) 0 °C 至 50.0 °C
温度(空气)基本精度 ±1 °C
温度(空气)最大分辨率 0.1 °C
其他详情
保修 3 年
尺寸 212 × 78 × 51mm
电源 1 节 9V 电池
认证 CE
重量 338g

资源和支持

Datasheet

Extech HD780 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.