Discontinued

Extech HDV-5CAM-3FM

5.5mm 视频内窥镜摄像头

Extech HDV-5CAM-3FM 是一款与 HDV600 视频内窥镜系列配合使用的可选摄像头。这款 5.5 mm 摄像头配有微距镜头,具有 65° 视场角。配有三米长的半刚性电缆,最小焦距为 15 mm。

规格

一般参数
LED 4
光强度 3500 Lux(20mm 距离)
分辨率 640 × 480 像素
摄像头云台 不锈钢外壳
焦距 2 至 6cm
直径 5.5mm
视场角(FOV) 65°
长度 3m
其他详情
保修 1/2 年
认证 CE

资源和支持

Certification

Extech HDV-5CAM-3FM Declaration of Conformity

User Manual

Extech HDV-5CAM-3FM User Manual

Datasheet

Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.