Extech IR270

红外测温仪(带彩色警报装置)

Product Variations

Extech IR270 响应快速、精度高,是快速检查过程中多个点,或采集温度峰值的理想选择。容易编程的高/低警报,再加上三色显示屏和声音警报装置,实现了对最高 650°C 温度的非接触式测量。

以非接触方式测量 -20 至 650°C 的温度,最大分辨率为 0.1℃,基本精度为 ±(读数的 1% + 1℃)
可编程高/低警报,带蜂鸣声 — 当读数低于低警报设置值时,三色 LCD 显示屏变为蓝色背光,当读数超过高警报设置值时,则变为红色背光
其发射率可调 (0.10 至 1.00),以提高测量精度

规格

一般参数
发射率 0.1 至 1.00(可调节)
温度 (RTD) 0.1 °C
温度(红外)基本精度 -20 至 650 °C
温度(红外)最大分辨率 ±(读数的 1% + 1 °C)
目标 单激光
距离系数比 12:1
其他详情
保修 3 年
尺寸 180 × 107 × 40mm
电源 1 节 9V 电池
认证 IR270-NIST_S:CE、NIST
IR270_S:CE
重量 150g

Resources & Support

User Manual

Extech IR270 手册

Export Restrictions