FLIR IRW-xPC/xPS

大型红外检测窗口

FLIR IRW-xPC/xPS是FLIR红外窗口系列的新成员,有助于您更高效地检测,让不可及的组件极易检测,并且能通过预防意外停机节约成本。长方形聚合物窗口耐冲击,提供最大的观察区,能监视通电电气设备内完全不受干扰的资产。IR Windows-xPC/xPS在恶劣环境中经久耐用且性能稳定,适用于大多数工业环境和船上应用。

更安全、更高效地检查,避免停机
无需打开电气面板门即可实现通电电气设备的快速检测,也能确保安全性
完全耐冲击的光学组件可以确保在工业环境中长期保持正常工作状态,且不存在老化风险
通过宽大的长方形窗口获得无与伦比的视场角。一般的检测项目不能涵盖的组件也能轻松触及

规格

Highlighted
主体材料 IRW-PC 15.2 cm、IRW-PC 30.5 cm、IRW-PC 24 61 cm:铝 || IRW-PS不锈钢 30.5 cm、IRW-PS 不锈钢 61 cm:粉末涂层不锈钢
最高工作温度 IRW-PC 15.2 cm、IRW-PC 30.5 cm、IRW-PC 61 cm:-40° 至 200°C || IRW-PS 不锈钢 30.5 cm、IRW-PS 不锈钢 61 cm:-40°C 至 273°C
NEMA环境类型 IRW-PC 15.2 cm、IRW-PC 30.5 cm、IRW-PC 24 61 cm:IP65 / NEMA 4x || IRW-PS不锈钢 30.5 cm、IRW-PS 不锈钢 61 cm:IP67/NEMA 6
光学组件材料 符合 UL 746 标准,视觉、紫外线和红外透射聚合物;-40° 至 325°C
保修 有限终身保修
成像与光学
中波红外、长波红外
光学增强型格板材料 IRW-PC 15.2 cm、IRW-PC 30.5 cm、IRW-PC 24 61 cm:铝增强格栅(IP22/IP2x 标准)|| IRW-PS 不锈钢 30.5 cm、IRW-PS 不锈钢 61 cm:不锈钢增强格栅(IP22/IP2x 标准)
光学组件材料 符合 UL 746 标准,视觉、紫外线和红外透射聚合物;-40° 至 325°C
目视检查
紫外线[UV]
环境与认证
NEMA环境类型 IRW-PC 15.2 cm、IRW-PC 30.5 cm、IRW-PC 24 61 cm:IP65 / NEMA 4x || IRW-PS不锈钢 30.5 cm、IRW-PS 不锈钢 61 cm:IP67/NEMA 6
中高压应用
保修 有限终身保修
光学温度范围 -40° 至 325°C
垫圈材料 UL 94 5VA TPE;-40° 至 273°C
室外应用 IRW-PC 15.2 cm、IRW-PC 30.5 cm、IRW-PC 24 61 cm:不适用 || IRW-PS 不锈钢 30.5 cm,IRW-PS 不锈钢 61 cm:是
最高工作温度 IRW-PC 15.2 cm、IRW-PC 30.5 cm、IRW-PC 61 cm:-40° 至 200°C || IRW-PS 不锈钢 30.5 cm、IRW-PS 不锈钢 61 cm:-40°C 至 273°C
机构认证 IRW-PC 15.2 cm、IRW-PC 30.5 cm、IRW-PC 24 61 cm:经UL(美国)和cUL(加拿大)认证,符合以下标准:50V,50E,756C:耐冲击性和阻燃性,1558:抗冲击和耐负荷,508A:ANSI 508A CSA C22.2 第 14-13 号 IP65 / NEMA 4x 伦敦劳埃德型式认证 美国船级社(ABS) DNV(挪威船级社) P261.1E 海事、船舶和海上应用 IEEE C37 20.2.a.3.6:抗冲击和耐负荷 BSI质量ISO 9001认证体系
IRW-PS 不锈钢 30.5 cm,IRW-PS 不锈钢 61 cm:经UL(美国)和cUL(加拿大)认证,符合以下标准:50V,50E,746C & 746A-2012,1558:抗冲击和耐负荷,508A:ANSI 508A CSA认证:C22.2 第 14-13 号,C22.2 第 14-10 号,C22.2 第 94-M91 号,C22.2 第 94.1-07 号,C22.2 第 94.2-07 号 IP67 / NEMA 6 伦敦劳埃德型式认证 美国船级社(ABS) DNV(挪威船级社) P261.1E 海事、船舶和海上应用 IEEE 认证:C37 20.7 2B型,C37 20.2.a.3.6:抗冲击和耐负荷 IEC认证:62271-200,60262271-200,60298 附录A,60068-2-6:2007,60068-2-3,60068-2-78:2012
电压范围 任意
硬件材料 316 不锈钢
自动接地
常规
主体材料 IRW-PC 15.2 cm、IRW-PC 30.5 cm、IRW-PC 24 61 cm:铝 || IRW-PS不锈钢 30.5 cm、IRW-PS 不锈钢 61 cm:粉末涂层不锈钢
光圈总宽度 IRW-PC 15.2 cm:9.1 cm
IRW-PC 30.5 cm、IRW-PS不锈钢 30.5 cm:23.6 cm
IRW-PC 61 cm、IRW-PS 不锈钢 61 cm:53 cm
光圈总高度 IRW-PC 15.2 cm、IRW-PC 61 cm、IRW-PS 不锈钢 61 cm:15 cm
IRW-PC 61 cm、IRW-PS不锈钢 30.5 cm:12.7 cm
总宽度 IRW-PC 15.2 cm:16 cm
IRW-PC 30.5 cm、IRW-PS 不锈钢 30.5 cm:30.5 cm
IRW-PC 61 cm、IRW-PS 不锈钢 61 cm:61 cm
总高度 IRW-PC 15.2 cm、IRW-PC 61 cm、IRW-PS 不锈钢 61 cm:21.8 cm
IRW-PC 30.5 cm、IRW-PS 不锈钢 30.5 cm:20.6 cm
重量 IRW-PC 30.5 cm:0.9 kg
IRW-PS 不锈钢 15.2 cm:2.3 kg
IRW-PC 61 cm:1.8 kg
IRW-PS 不锈钢 15.2 cm:4.5 kg
IRW-PC 15.2 cm:0.9 kg

Resources & Support

User Manual

FLIR IRW-xPC IRW-xPS 安装手册

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

国际线路: 

(+1) 805 392 3775

本地号码:

(+1) 844 283 5471

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions