New

K85

高分辨率消防用红外热像仪 (TIC)

Product Variations

经过精心设计的 FLIR K85 红外热像仪,通过高分辨率成像和创新的单量程解决方案,在浓烟高温环境中呈现更精细的细节,无需担忧图像延迟、冻结或信息丢失,显著提升消防员的态势感知能力。
这款热像仪可帮助消防队员轻松定位受困者、追踪火势行为、评估建筑风险——且在环境条件变化时,可以始终保持视觉清晰。此外,K85 可无缝无线连接全新 FLIR Responder 应用程序,实现相机配置、媒体管理和实时流传输,显著提升效率,使消防部门能轻松开展训练并记录任务情况。

高分辨率 K85 可显示更精细的建筑结构、火焰和潜在受困者细节。
创新性 K85 采用单量程解决方案,从低温空气转入极端高温环境时能即时显现危险源。该相机不会因量程切换而出现图像冻结或着色延迟,确保您绝不会错过任何关键瞬间。
搜索和检测双模式助您更快掌握火势蔓延情况、受困者位置、安全隐患和搜救行动态势。

规格

Highlighted
红外分辨率 640 × 480
显示屏 4 英寸液晶显示屏,640 × 480,背光
测温范围 单量程解决方案运行:-20°C 至 650°C
图像模式 基本,搜索,检测,高热,白热
成像与光学
图像模式 基本,搜索,检测,高热,白热
图像频率 30 Hz
图像频率
对比度优化 数字增强、灵活场景增强 (FSX®)
探测器类型 焦平面阵列 (FPA),非制冷型微测辐射热计
数字变焦 2 倍数字变焦
波长范围 7.5 至 14 µm
热灵敏度/NETD <60 mK
红外分辨率 640 × 480
视场角(FOV) 53° × 40°
间距 12 µm
非辐射红外视频录制 以 MPEG4 格式存储至内部闪存卡
非辐射红外视频流 未压缩彩色视频采用 USB 传输/MPEG-4 格式 采用 Wi-Fi 传输至 Flir Responder 应用程序
环境与认证
存储温度范围 -40°C 至 85°C
封装 IP67(IEC 60529)
工作温度范围 150°C:15 分钟
260°C:5 分钟
抗振动 2 克 (IEC 60068-2-6)
抗撞击 25 克 (IEC 60068-2-27)
抗跌落 距混凝土地面 2 m(IEC 60068-2-31)
湿度(工作及存放) IEC 60068-2-30/24 小时 95
相对湿度 95% 相对湿度,25°C 至 40°C,非冷凝
磁场 EN 61 000-4-8,连续场测试等级5(适用于苛刻的工业环境)
电源
充电时间 充满电需时 <3 小时,续航能力可供 3 小时操作
充电温度 0°C 至 45°C
充电系统 桌面双座充电器
可选车载充电器
电池容量 20°C 至 25°C 时 5.8 Ah
电池工作时间 25°C 环境温度以及典型使用条件下一般使用时长约 4 小时
电池电压 3.7 V
电池类型 锂离子
电源管理 自动关机与睡眠模式
测量与分析
测温范围 单量程解决方案运行:-20°C 至 650°C
精度 ±4°C 或±读数的 6%(环境温度为 10°C 至 35°C)
常规
包装包括 K85 红外相机
电池(2 块)
电池充电器
挂扣式固定带
电源
打印文档
可伸缩系索,16 牛
USB 电缆
用户界面
显示屏 4 英寸液晶显示屏,640 × 480,背光
通讯与数据存储
USB USB-C
图像存储 标准 JPEG,存储在相机和 Flir Responder 应用程序中
图像存储容量 总共 200 个文件
存储介质 内部闪存卡
接口 通过 OTA 进行更新(通过 Wi-Fi 使用 Flir Responder 应用程序)
保留通过 PC 进行更新的传统支持方式,以及与 PC 进行数据交换的功能

附件

资源和支持

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Flir K75 K85 Firmware

您必须登录才能下载文件。

Datasheet

FLIR Kxx-Series 数据表

Warranty

FLIR Fire Service 2-5-10 全球有限保修

Datasheet

FLIR K75 和 K85(2026 版)数据表

Warranty

FLIR Fire Service 2-5-10 Global Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.