Extech LT300

光照度计

Product Variations

照明不足会造成安全风险或遭到 OSHA 的处罚。Extech LT300 光照度计可以确定您是否提供了充足的照明来保护不同场馆的工作人员、学生、访客、患者或与会者。这款手持式仪器采用通过 30.5cm 卷缆(可延长至 61 cm)连接的远程光传感器,可测量高达 40,000 Fc(或 400,000 Lux)的照度。醒目的 LCD 读数显示屏可显示数字计算,以及作为补充的模拟条形图,以便快速、可靠地进行评估。配有 9V 电池、带保护盖的光传感器、保护皮套和软质便携箱。

量程较宽,可达 40,000 Fc 或者 400,000 Lux,而且最大分辨率可达 0.01 Fc/Lux
指示光级变化,峰值模式可采集最高读数
带 30.5cm 卷缆,可延长至 61cm

Specifications

一般参数
Cosine and Color Corrected
Light [Foot Candle] 40,000Fc
Light [Foot Candle] Basic Accuracy ±读数的 5%
Light [Foot Candle] Max Resolution 0.01Fc
Light [Lux] 400,000Lux
Light [Lux] Basic Accuracy ±读数的 5%
Light [Lux] Max Resolution 0.01Lux
其他详情
Certifications LT300-NIST_S:CE、NIST
LT300_S:CE
Dimensions 150 × 75 × 40mm
Power 1 节 9V 电池
Warranty 2 年

Resources & Support

User Manual

Extech LT300 User Manual

Certification

Extech LT300 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech LT300 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.