Extech LT45

彩色 LED 照度计

Product Variations

LT45 LED 照度计可用于测量和优化各种环境下的环境光亮度,包括办公楼、制造厂房和仓库、大学校园、学校、医院和许多其他地点。OSHA 对工作场所照明进行监管,因为要完成指定的任务,必须提供充分的照明,而照度计正是用来验证是否符合法规,以及州和地方公共安全规范和条例的。LED 照明的使用正在增加,因为它的运行效率更高,发光稳定,照明质量高,并且这种技术的价格正在不断下降。LT45 配有 9 伏电池、传感器保护盖、硬质便携箱和用户手册。

可测量白色、红色、黄色、绿色、蓝色 LED 灯,以及用 Lux 或者英尺-烛光 (Fc) 单位表示的标准照度
可手动保存/调取多达 99 个读数
配有带保护盖和卷缆(可延长至 1.5m)的光传感器、9V 电池和硬质便携箱

规格

一般参数
LED 白色、红色、黄色、绿色、蓝色
照度 (Lux) 400、4000、40000、400000Lux
照度 (Lux) 基本精度 LT45-NISTL_S:±3%
LT45_S:±3%
照度(英尺烛光) 40、400、4000、40000Fc
照度(英尺烛光)基本精度 LT45-NISTL_S:±3%
LT45_S:±3%
其他详情
保修 2 年
尺寸 133 × 48 × 23mm
电源 2 节 AAA (1.5V) 电池
认证 LT45-NISTL_S:CE、NIST(仅限于某些功能)
LT45_S:CE
重量 250g

Export Restrictions