Discontinued

Extech MA130

200A 交流迷你钳形表

This product is discontinued.

We recommend the Extech MA440 as a great replacement.

Extech MA440

400A 交流钳形表 + 非接触式电压笔

View Product

Need support with the Extech MA130? Check out our support resources below.

Extech MA130 200 A 交流迷你钳表采用便于使用的便携式设计,配有背光液晶显示屏和 16 mm 钳口尺寸,最大可容纳 300 MCM 的导体。它可在狭窄的位置进行测量,并具有手动量程电流测量功能,有三个量程可供选择。通过数据保持功能,可将读数保持在显示屏上,最大值保持功能可记录最大电流读数。配有两节 AAA 电池。

规格

一般参数
交流电流 2.000A、20.00A、200.0A
交流电流基本精度 ±(读数的 4% + 30 位数)
交流电流最大分辨率 1mA、10mA、100mA
钳口尺寸 16mm,最大可容纳 300MCM 的导体
其他详情
保修 2 年
安全等级 CATII - 600V、CATII - 300V
尺寸 158 × 60 × 33.5mm
电源 2 节 AAA (1.5V) 电池
认证 CE、ETL
重量 170g

资源和支持

User Manual

Extech MA130 手册

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.