Discontinued

Extech MA140

真有效值 300A 交流钳形表

Extech MA140 是一款带 NCV 试电笔的紧凑型交流钳形表。该钳形表可对有噪声、畸变或非正弦的波形进行精确的真有效值测量。MA140 可测量最高 300 A 的交流电流。配有便携箱和两粒 LR44 电池。

规格

一般参数
交流电流 60A、300A
交流电流基本精度 ±2.0%
交流电流最大分辨率 0.01A
真有效值
钳口尺寸 22mm,最高 300MCM 的导体
非接触式试电笔 (NCV) 80 至 600VAC
其他详情
保修 2 年
安全等级 CATIII - 600V
尺寸 147 × 60 × 31 mm
电源 2 粒 LR44 (1.5V) 电池
认证 CE、UL
重量 140g

资源和支持

Datasheet

Extech MA140 MA145 Datasheet

User Manual

Extech MA140 User Manual

Certification

Extech MA140 Declaration of Conformity

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.