Discontinued

Extech MA150

200A 交流迷你钳形表 + 非接触式电压笔

This product is discontinued.

We recommend the Extech MA440 as a great replacement.

Extech MA440

400A 交流钳形表 + 非接触式电压笔

View Product

Need support with the Extech MA150? Check out our support resources below.

Extech MA150 迷你钳形表提供方便的内置非接触式交流电压笔和明亮的白色 LED 照明灯。它可以 0.1 A 的分辨率测量高达 200 A 的交流电流,同时还可测量交流/直流电压和电阻。1.8 cm 的钳口最大可容纳 300MCM 的导体。尺寸紧凑,可伸入狭小的空间。MA150 具有自动关机、数据保持和电池低电量显示功能。含两节 AAA 电池和便携箱。

规格

一般参数
交流电压 600V
交流电压最大分辨率 0.1mV
交流电流 200A
交流电流基本精度 ±2.5%
交流电流最大分辨率 100mA
电阻 20MΩ
电阻最大分辨率 0.1Ω
直流电压 600V
直流电压最大分辨率 0.1mV
钳口尺寸 18mm
非接触式试电笔 (NCV) 是
其他详情
保修 2 年
安全等级 CATII - 600V、CATIII - 300V
尺寸 178 × 65 × 32 mm
电源 2 节 AAA (1.5V) 电池
认证 CE
重量 170g

资源和支持

User Manual

Extech MA150 手册

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.