Discontinued

Extech MA200

400A 交流钳形表

Extech MA200 交流钳表配有 2,000 次计数的液晶显示屏,具有适合电流测量的高精度。其钳口尺寸为 23 mm,最大可容纳 300 MCM 的导体。该仪表具有导通性蜂鸣器和二极管测试功能,以及数据保持和最大值保持功能。此外,MA200 还具有针对所有量程、超量程的过载保护功能和低电量指示器。该仪表具有自动量程功能和自动关机功能。配有测试引线、便携箱和两节 AAA 电池。

规格

一般参数
交流电压 200mV、2V、20V、200V、600V
交流电压基本精度 ±1.5%
交流电压最大分辨率 0.1mV
交流电流 2、20、200、400A
交流电流基本精度 ±2.5%
交流电流最大分辨率 0.001A
导通性 ≤30Ω 蜂鸣器
电阻 200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ
电阻最大分辨率 0.1Ω
直流电压 200mV、2V、20V、200V、600V
直流电压基本精度 ±1.2%
直流电压最大分辨率 0.1mV
钳口尺寸 23mm,最大可容纳 300MCM 的导体
其他详情
保修 2 年
安全等级 CATIII - 600V
尺寸 200 × 50 × 35mm
电源 2 节 AAA (1.5V) 电池
认证 CE、UL
重量 200g

资源和支持

Datasheet

Extech MA200 MA220 Datasheet

User Manual

Extech MA200 User Manual

Certification

Extech MA200 Declaration of Conformity

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.