Discontinued

Extech MA250

200A 交流钳形表 + 非接触式电压笔

外形紧凑的 Extech MA250 200 A 钳形表是提供给维护技术人员、电工和发烧友的一款功能先进,价格实惠的测试仪器。除了各种万用表和电流测量核心功能外,该仪表还内置了非接触式电压笔。MA250 的核心是一个全功能数字万用表。测量功能涵盖了非侵入性电流探头测量以外的大多数类型的故障排除。包括电压、电阻、电容、频率、占空比、二极管和导通性测试。甚至还包括使用随附的细珠 K 型热电偶探头测量温度。MA250 包含测试引线、通用细珠 K 型热电偶探头、两节 AAA 电池、便携箱、用户手册和一年有限保修。

规格

一般参数
二极管测试
交流电压 600V
交流电压基本精度 ±(读数的 1.8% + 8 位数)
交流电压最大分辨率 0.1mV
交流电流 20A、200A
交流电流基本精度 ±2.5%
交流电流最大分辨率 0.01A(交流)
占空比 0.1 至 99.9%
占空比基本精度 ±(读数的 1.2% + 2 位数)
占空比最大分辨率 0.1%
导通性
温度(K 型)最大分辨率 -20 至 760°C
温度(N 型) ±(3% + 5°C)
温度(N 型)基本精度 0.1°
电容 100µF
电容最大分辨率 0.01nF
电阻 4000 万Ω
电阻最大分辨率 0.1Ω
直流电压 600V
直流电压基本精度 ±(读数的 0.8% + 2 位数)
直流电压最大分辨率 0.1mV
钳口尺寸 30mm,高达 350MCM 的导体
频率 10kHz
频率基本精度 ±(读数的 1.5% + 2 位数)
频率最大分辨率 1Hz
其他详情
保修 2 年
安全等级 CATIII - 600V
尺寸 200 × 66 × 37 mm
显示屏 4000 计数段液晶显示屏
电源 2 节 AAA (1.5V) 电池
认证 CE、ETL
重量 205g

资源和支持

Datasheet

Extech MA250 Datasheet

User Manual

Extech MA250 User Manual

Certification

Extech MA250 Declaration of Conformity

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.