Discontinued

Extech MA260

真有效值 200A 交流开口钳形表

Extech MA260 是一款真有效值 200 A 交流开口钳形表。MA260 内置 NCV 试电笔,在 15.2 mm 开口钳内可测量最大 200 A 的电流。它包含真有效值,可对有噪声或畸变,或非正弦的波形进行精确的测量。配有测试引线和两节 AAA 电池。获得 UL 认证,具有 CAT IV 600V 安全等级。

规格

一般参数
二极管测试
交流电压 1.3V 至 1000V
交流电压基本精度 ±0.9%
交流电压最大分辨率 0.1V
交流电流 200A
交流电流基本精度 ±3.0%
交流电流最大分辨率 0.1A
导通性
电阻 0 至 10kΩ
电阻最大分辨率
直流电压 1000V
直流电压基本精度 ±0.3%
直流电压最大分辨率 0.1V
真有效值
钳口尺寸 16mm
非接触式试电笔 (NCV) 80 至 1000VAC
其他详情
保修 2 年
安全等级 CAT III-1000V、CAT IV-600V
尺寸 193 × 54 × 31 mm
电源 2 节 AAA (1.5V) 电池
认证 CE、UL
重量 280g

资源和支持

Datasheet

Extech MA260 Datasheet

User Manual

Extech MA260 User Manual

Certification

Extech MA260 Declaration of Conformity

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.