Discontinued

Extech MA3018

3000A 真有效值交流柔性钳形表

Extech MA3018 是一款 3000A 真有效值交流柔性钳形表。MA3018 配备了一个带液晶显示器的 45.7 cm 柔性钳形表。真有效值测量是为了精确测量有噪声或畸变,或非正弦的波形。配备两节 AAA 电池。获得 UL 认证,具有 CAT IV 600V 安全等级。

规格

一般参数
交流电流 0 至 30.00A、30.00 至 300.0A、300.0 至 3000A
交流电流基本精度 ±(读数的 3% + 5 位数)
交流电流最大分辨率 0.01A
真有效值 是
钳口尺寸 45.7cm
其他详情
保修 2 年
安全等级 CAT III-1000V、CAT IV-600V
尺寸 350 × 130 × 25mm
显示屏 带背光的 3000 计数段 LCD 显示屏
电源 2 节 AAA (1.5V) 电池
认证 CE、UL
重量 200g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.