Discontinued

Extech MA3110

3000A 真有效值交流柔性钳形表

Extech MA3110 是一款 3000A 真有效值交流柔性钳形表。28 cm 的钳口可轻松将母线和电缆束包住,而普通钳口则可能难以操作。8 mm 的细径电缆可轻松放入狭小空间。包括万用表用于测量电压、电阻和电容的测试引线。真有效值和 CAT IV 级可保证测量的准确与安全。

规格

一般参数
二极管测试
交流电压 6V、60V、600V、1000V
交流电压基本精度 ±1%
交流电压最大分辨率 0.001V
交流电流 600A、3000A
交流电流基本精度 ±1%
交流电流最大分辨率 0.1A、1A
导通性
电容 6nF、60nF、600nF、6µF、60µF、600µF
电容最大分辨率 0.001nF
电阻 600Ω、6kΩ、60kΩ、600kΩ、6MΩ、60MΩ
电阻最大分辨率 0.1Ω
直流电压 6V、60V、600V、1000V
直流电压基本精度 ±0.8%
直流电压最大分辨率 0.001V
真有效值
钳口尺寸 28cm
其他详情
保修 2 年
安全等级 CAT III-1000V、CAT IV-600V
尺寸 290 × 135 × 27.8mm
电源 2 节 AAA (1.5V) 电池
认证 CE、UL、NIST
重量 208g

资源和支持

Datasheet

Extech MA3110 Datasheet

User Manual

Extech MA3110 User Manual

Certification

Extech MA3110 Declaration of Conformity

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.